プッシュプル高速嵌合方式の組立済みM12コネクタにより、しっかりした工具不要の接続が可能です。これにより、限られたスペースやケーブル配線密度の高い場所でも、簡単かつ時間を節約できる取付けが可能になります。
ダブルバルブコネクタケーブル、4-極、PUR/PVC、黒、片側フリー、上 バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード および バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 1.5 m、バルブプラグの距離: 0.2 m