圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 ピン、 ロール型、 定格電流: 27 A、 電線断面積: 2.5 mm2 ... 4 mm2、 AWG 14...12 、 コンタクト材質: Cu
DC配線向けPVケーブル
耐熱性・耐紫外線性:SUNCLIXシリーズの太陽光発電用ケーブルは太陽光発電業界のあらゆる要求を満たします。太陽光発電用パネルを簡単・確実にケーブル接続します。製品ラインアップには、メートル単位で購入可能なDCケーブル、太陽光発電システムを安全に配線するための工具やアクセサリが含まれます。接続電線サイズ2.5、4、6~10mm²、長さ100、500、1,000 mの単極の太陽光発電用ケーブルを使用してください。
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 ピン、 ロール型、 定格電流: 40 A、 電線断面積: 6 mm2 ... 6 mm2、 AWG 10...10 、 コンタクト材質: Cu
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 4 mm2、 定格電流: 40 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 300
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 メス、 ロール型、 定格電流: 35 A、 電線断面積: 2.5 mm2 ... 4 mm2、 コンタクト材質: Cu
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 ピン、 ロール型、 定格電流: 40 A、 コンタクト材質: Cu
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 メス、 ロール型、 定格電流: 40 A、 電線断面積: 6 mm2 ... 6 mm2、 AWG 10...10 、 コンタクト材質: Cu
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 ピン、 ロール型、 定格電流: 27 A、 電線断面積: 2.5 mm2 ... 4 mm2、 AWG 14...12 、 コンタクト材質: Cu
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1、 定格電圧: 1000 V DC、 定格電流: 32 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 200
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 4 mm2、 定格電流: 35 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 500
太陽光発電用コネクタ、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1、 定格電圧: 1000 V DC、 定格電流: 40 A、 接続方法: 圧着
特長
- 革新的な高速接続テクノロジで、現場での電線接続がすばやく簡単
- 多数の接続テクノロジと、圧着端子接続式SUNCLIXコネクタによる組立済みソリューションで、柔軟性の向上と時間短縮
- 専用工具を使わずに太陽光発電用コネクタを組立てられるためケーブル接続が簡単
- TÜVおよびUL試験済み部品で長期的に信頼性の高い接続
- 一貫性のある接続ソリューションで未来指向の太陽光発電システムをケーブル配線