デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 定格電流: 35 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 260000
DC配線向けPVケーブル
耐熱性・耐紫外線性:SUNCLIXシリーズの太陽光発電用ケーブルは太陽光発電業界のあらゆる要求を満たします。太陽光発電用パネルを簡単・確実にケーブル接続します。製品ラインアップには、メートル単位で購入可能なDCケーブル、太陽光発電システムを安全に配線するための工具やアクセサリが含まれます。接続電線サイズ2.5、4、6~10mm²、長さ100、500、1,000 mの単極の太陽光発電用ケーブルを使用してください。
PV-FT-CCF-C-4-260-BU-SP
- デバイスプラグインコネクタ前面取付け
PV-FT-CCF-C-4-260-BU-SP
- デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1628091
PV-FT-CCM-C-4-260-BK-SP
- デバイスプラグインコネクタ前面取付け
PV-FT-CCM-C-4-260-BK-SP
- デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1628093
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 極数: 1、 定格電流: 35 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 260000
PV-FT-CF-C-2,5-130-RD
- デバイスプラグインコネクタ前面取付け
PV-FT-CF-C-2,5-130-RD
- デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1414326
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 2.5 mm2、 定格電圧: 1000 V DC、 定格電流: 27 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 130
PV-FT-CM-C-2,5-120-RD
- デバイスプラグインコネクタ前面取付け
PV-FT-CM-C-2,5-120-RD
- デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1705392
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 2.5 mm2、 定格電圧: 1000 V DC、 定格電流: 27 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 120
PV-FT-C-6 SEAL YE
- ハトメ
PV-FT-C-6 SEAL YE
- ハトメ
1627249
ハトメ、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黄、 径4.95~5.25 mmのシーリング導体向け
PV-FT-CF-C-2,5-120-BU
- デバイスプラグインコネクタ前面取付け
PV-FT-CF-C-2,5-120-BU
- デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1705394
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 2.5 mm2、 定格電圧: 1000 V DC、 定格電流: 27 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 120
特長
- 革新的な高速接続テクノロジで、現場での電線接続がすばやく簡単
- 多数の接続テクノロジと、圧着端子接続式SUNCLIXコネクタによる組立済みソリューションで、柔軟性の向上と時間短縮
- 専用工具を使わずに太陽光発電用コネクタを組立てられるためケーブル接続が簡単
- TÜVおよびUL試験済み部品で長期的に信頼性の高い接続
- 一貫性のある接続ソリューションで未来指向の太陽光発電システムをケーブル配線