太陽光発電用ケーブル

DC配線向けPVケーブル

耐熱性・耐紫外線性:SUNCLIXシリーズの太陽光発電用ケーブルは太陽光発電業界のあらゆる要求を満たします。太陽光発電用パネルを簡単・確実にケーブル接続します。製品ラインアップには、メートル単位で購入可能なDCケーブル、太陽光発電システムを安全に配線するための工具やアクセサリが含まれます。接続電線サイズ2.5、4、6~10mm²、長さ100、500、1,000 mの単極の太陽光発電用ケーブルを使用してください。

Go to Product Detail Page for item 1774674
PV-CF-S 2,5-6 (+) - コネクタ
PV-CF-S 2,5-6 (+) - コネクタ
1774674

コネクタ、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 2.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 1100 V DC、 定格電流: 40 A、 接続方法: スプリングケージ、 最小ケーブル径: 5.5 mm、 最大ケーブル径: 8 mm、 後継製品は1386381

Go to Product Detail Page for item 1774687
PV-CM-S 2,5-6 (-) - コネクタ
PV-CM-S 2,5-6 (-) - コネクタ
1774687

コネクタ、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 2.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 1100 V DC、 定格電流: 40 A、 接続方法: スプリングケージ、 最小ケーブル径: 5.5 mm、 最大ケーブル径: 8 mm、 後継製品は1386384

特長

  • 革新的な高速接続テクノロジで、現場での電線接続がすばやく簡単
  • 多数の接続テクノロジと、圧着端子接続式SUNCLIXコネクタによる組立済みソリューションで、柔軟性の向上と時間短縮
  • 専用工具を使わずに太陽光発電用コネクタを組立てられるためケーブル接続が簡単
  • TÜVおよびUL試験済み部品で長期的に信頼性の高い接続
  • 一貫性のある接続ソリューションで未来指向の太陽光発電システムをケーブル配線

太陽光発電用SUNCLIXケーブル配線ソリューション

Eペーパー
太陽光発電の製品ラインアップの概要

太陽光発電パネル、インバータ、太陽光発電システム全体用の革新的で信頼性のある接続テクノロジをお探しですか。もしそうであれば、ここで見つけることができます。

Eペーパーを開く
太陽光発電用コネクタの製品ラインアップ