PV-FT-C2F-HSG - 太陽光発電用コネクタ
1704926

接続方式

太陽光発電用コネクタ、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1、 定格電圧: 1000 V DC、 定格電流: 40 A、 接続方法: 圧着

製品の詳細









互換性のある製品

特長

銀めっきコンタクトで高い歩留まりを実現
特許取得済みのUNLOCKシステムにより、中心間距離が小さく便利なリリース
独自のSUNCLIXピンコネクタパターン