CRIMPFOX-P SR 6 - 圧着ペンチ
1212755

圧着工具、SUNCLIXソーラー圧着コネクタ2.5 ... 6 mm2用、加圧ロック機構、正確に同時圧着、側面挿入、B圧着、位置きめツール込み

製品の詳細








特長

IEC 60228準拠の撚線クラス5ケーブル用
精度優先で作成したダイは常にコンタクト処理時の高品質を実現
ダイに同時に力がかかり対称的で最適な圧着を実現
わずかな力で高い圧着力