PV-FT-CCF-2,5-4-R1000
-
圧着コンタクト
1704930
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 メス、 ロール型、 定格電流: 35 A、 電線断面積: 2.5 mm2 ... 4 mm2、 コンタクト材質: Cu
製品の詳細
互換性のある製品
特長
高品質素材が高い信頼性と長期的な安定性を確保
実績のある低損失のSUNCLIXコンタクトで最大のシステム効率
国際認証により世界中で使用可能