PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE50
-
圧着コンタクト
1196767
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 メス、 ロール型、 定格電流: 27 A、 電線断面積: 2.5 mm2 ... 4 mm2、 AWG 14...12 、 コンタクト材質: Cu
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 メス、 ロール型、 定格電流: 27 A、 電線断面積: 2.5 mm2 ... 4 mm2、 AWG 14...12 、 コンタクト材質: Cu