RBO 10-3L/FE-HC
-
ボルト接続式端子台
3076138
ボルト接続式端子台、 定格電圧: 1500 V、 定格電流: 309 A、 接続数: 8、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 150 mm2、 1段、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 ネジ接続で直付け、 色: 灰/黒-黄
製品の詳細
| 概要 | |
| 注意 | 定格絶縁電圧は、DIN 46237:1970-07に準拠した絶縁付き圧着端子と、DIN 46234:1980-03に準拠した絶縁無し圧着端子に適用されます。 |
| ピッチ | 41 mm |
| 接続数 | 8 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 4 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 段あたり接続数 | 8 |
| 定格接続サイズ | 150 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | ボルト接続式 |
| ネジ山 | M10 |
| 剥き線長さ | 剥き線長さは圧着端子メーカー提供の仕様によります。 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 定格電線断面積 | 150 mm² |
| 定格電流 | 309 A |
| 最大負荷電流 | 309 A (接続電線断面積が150 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 1500 V DC |
| 1000 V AC | |
| 圧着端子接続 DIN 46234:1980-03 | |
| 準拠規格 | DIN 46234:1980-03 |
| 断面積 | 6 mm² ... 150 mm² |
| 断面積範囲AWG | (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 10.5 mm |
| 幅 | 30 mm |
| ボルトφ | 10 mm |
| ネジ山 | M10 |
| 締付けトルク | 10 ... 20 Nm |
| 準拠規格 | DIN 46235:1983-07 |
| 断面積 | 16 mm² ... 150 mm² |
| 断面積範囲AWG | (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 10.5 mm |
| 幅 | 34 mm |
| ボルトφ | 10 mm |
| ネジ山 | M10 |
| 締付けトルク | 10 ... 20 Nm |
| 準拠規格 | DIN 46237:1970-07 |
| 断面積 | 6 mm² ... 6 mm² |
| 断面積範囲AWG | (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 10.5 mm |
| 幅 | 18 mm |
| ボルトφ | 10 mm |
| ネジ山 | M10 |
| 締付けトルク | 10 ... 20 Nm |
| 丸圧着端子の識別色 : 黄 | 6 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 164 mm |
| ピッチ | 41 mm |
| 色 | 灰/黒-黄 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 150 mm² | 18 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 2.2 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 150 mm² / 15 kg |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3,12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| ネジ接続で直付け |
| アイテム番号 | 3076138 |
| 梱包単位 | 2 pc |
| 最低注文数 | 2 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE4412 |
| GTIN | 4046356653374 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,293.97 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,293.97 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | CN |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
RBO 10-VS 3 - 接続レール 3244656
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - ラベル 0801353
-
KLM 3-L - グループマーカーキャリア 0814788
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
PML-W101 (25X25) - 警告ラベル 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1053001
-
ZB 10 CUS - クイックマーカー 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 端子台マーキング 1053438
-
UC-TM 10 - 端子台マーキング 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0824605
-
UCT-TM 10 - 端子台マーキング 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809997
-
ZBF10 CUS - クイックマーカー、平面式 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810025
-
UC-TMF 10 - 端子台マーキング 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 端子台マーキング 0824662
-
UCT-TMF 10 - 端子台マーキング 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 端子台マーキング 0829679
-
PS-MT - テストプラグ 0311647
-
PS-IH WH - 絶縁スリーブ 0311566
-
PS-IH RD - 絶縁スリーブ 0311579
-
PS-IH BU - 絶縁スリーブ 0311582
-
PS-IH YE - 絶縁スリーブ 0311595
-
PS-IH GN - 絶縁スリーブ 0311605
-
PS-IH GY - 絶縁スリーブ 0311621
-
PS-IH BK - 絶縁スリーブ 0311634
-
PS-IH VT - 絶縁スリーブ 0311618
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453