デジタルトンネル:トンネルオートメーションのさらなる可能性 持続可能で長続きするトンネル業務を確保するため、単一のソースからのスマートオートメーションソリューションをご信頼ください。

デジタルにネットワーク化されたトンネル
トンネル内のデータ伝送の未来的な表現

デジタルトンネルが生み出す機会をご活用ください

道路、鉄道、地下鉄のトンネルには、効率的で持続可能なモビリティシステムの開発において非常に重要な役割があります。しかし、次に関する高い要件
建設、安全な運用、トンネルのオートメーションの程度により、計画者、運用者、システムインテグレータは大きな課題に直面します。より複雑なプロジェクトや交通能力の大規模な増加は、デジタルソリューションを要求します。
フエニックス・コンタクトはこれらのデジタル化プロセスでお客様をサポートします。標準化されたソリューションによる、より効率的なエンジニアリングと迅速な試運転は、明らかなメリットです。内容をご覧ください。

お客様と共に、新規および既存の両方のトンネルを、デジタルツインやBIMモデルの支援を利用して、将来の要件に適合するようにします。

Christophe Steppe - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Head of Global Industry Management Tunnel Infrastructure
Christophe Steppe
トンネル内の技術員

経験豊富なパートナーの協力により、困難なトンネルプロジェクトを実現します

トンネルのオートメーションプロジェクトには、幅広いアプリケーションが含まれます。フエニックス・コンタクトは、制御技術の中心要素やセンサとアクチュエータの接続から、サージ保護、包括的な安全コンセプトまで、トンネルインフラのあらゆる電気エンジニアリングプロセス向けのテクノロジを提供します。
業界の専門知識と長年にわたる経験に基づき、具体的要件を考慮して、トンネル内で最大級の効率と持続可能性を確保する、設定済みの制御盤とソフトウェアソリューションを構築します。最新化または拡張プロジェクトについて、ご遠慮なくお問合せ下さい。

トンネルアプリケーション向けの当社のソリューション

インタラクティブイメージマップ:トンネルアプリケーション用ソリューション
照明
さまざまな照明状況に柔軟に対応 フエニックス・コンタクトのソリューションによる省エネのトンネル照明
トンネル照明の詳細
照明
安全なアプリケーションと避難
トンネルの安全な避難と信頼性の高い供給を確保します。フエニックス・コンタクトの安全関連ソリューションとテクノロジにお任せください。
トンネルの安全性の詳細
安全なアプリケーションと避難
監視制御室への接続
フエニックス・コンタクトは、お客様のトンネル構造を上位の制御室から安全に接続して簡単に制御できるようにします。
監視制御室への接続の詳細
監視制御室への接続
換気
フエニックス・コンタクトは、エネルギー効率に優れ、低コストのトンネル換気システムの運用のために、信頼性の高いオートメーションソリューションを提供しています。
トンネルの換気の詳細
換気
排水
フエニックス・コンタクトは、お客様のトンネルポンプ場の制御を低コストでターゲットを絞った方法で制御するのをサポートします。
トンネルでの排水の詳細
排水
ビデオ監視
シームレスなビデオ監視は、トンネル内の特に危険な道路やレールセクションにおける安全対策に不可欠です。フエニックス・コンタクトはトンネル向けの革新的な監視技術を提供します。
トンネルのビデオ監視の詳細
ビデオ監視
サージ保護
フエニックス・コンタクトの効果的なサージ保護コンセプトでトンネルインフラを保護します。
トンネルのサージ保護の詳細
サージ保護
産業用ネットワークテクノロジ
フエニックス・コンタクトは、強力なネットワークコンポーネントを幅広く提供し、お客様はそれを使用してトンネルアプリケーション向けに高可用性イーサネットネットワークを作成することができます。
トンネル向けの産業用ネットワークテクノロジの詳細
産業用ネットワークテクノロジ
エネルギー供給と配電
高可用性グリッド監視および保護コントローラで障害を回避。フエニックス・コンタクトなら、安全な電源と一貫した配電を実現できる確かなパートナーが常にお客様に寄り添います。
トンネル向けの電源と電源供給の詳細
エネルギー供給と配電
トンネルプロセスの監視と制御
プログラミング済みのファンクションブロックにより、フエニックス・コンタクトのトンネルソリューションを制御システムに簡単に接続することができます。
Tunnel Functionsソフトウェアライブラリの詳細
トンネルプロセスの監視と制御

特長特長

  • IEC 62443準拠の認証済みで、欧州NIS指令を満たす安全な遠隔アクセス
  • データ、リソース、システムを総合的に考慮して生産性を向上
  • 冗長化ネットワーク構造による信頼性の高い通信
  • プログラミング済みのソフトウェアソリューションにより、センサとアクチュエータを迅速かつ簡単に接続
ビデオ:ベーフエレン(Beveren)のトンネル封鎖
ベーフエレン(Beveren)のトンネル封鎖 YouTube

当社のトンネル業界のお客様がフエニックス・コンタクトを選ぶ理由

現在の欧州トンネルガイドラインによれば、重大事故の場合には交通と道路ユーザーが直ちに最も安全な避難経路を通って迂回させられることを保証しなければなりません。これにより、レスキューサービスがトンネルにはるかに早く到着して命を救うことができます。

影響を受けるトンネルを適時に閉鎖するために、フエニックス・コンタクトはベルギーの交通当局向けにソフトウェアソリューションを開発しました。均一なソフトウェア構造は、明確で設定可能なインターフェースを備えています。