トンネルソリューションを統合するため、ライブラリ内のファンクションブロックはPROFINET、Modbus、OPC UAなどのさまざまなテクノロジを提供します。そのためテクノロジにかかわらず、トンネル何のすべての状態はPLCnext Control機器経由で確実に検出され制御されます。
Tunnel Functionsライブラリの開発は続いており、ライブラリを統合するためのオプションの数がどんどん増えています。
制御室へのトンネル統合 既存の交通管制システムからトンネルを便利に監視・制御します。当社のソリューションで、トンネルのエネルギー効率と安全性を高めます。
課題
個別のプロジェクト要件
トンネルの効率的な制御・監視向けのプロジェクト要件は、世界各地で大きく異なります。トンネル内の空気品質や温度などのセンサデータの取得、および制御室における交通流のビデオ監視により、事故、火災、技術的誤動作の発生時に、非常にすばやく支援を提供することができます。
トンネルはその規模とタイプに応じて、上位の監視制御室に接続された独自の監視機器を備えている場合があります。利用可能なトンネルデータにより、安全性の向上や操作の最適化を行うことができます。しかしながら、既存の制御システムへのデータ統合は、プロジェクトにおける課題となることが多いものです。
ソリューション:
システムを既存の制御システムに簡単に統合
予知保全のためのソリューション、高度に統合された交通コンセプト、省電力のトンネル運用には、信頼性の高いデータ通信とオートメーションが必要です。
特別に開発されたTunnel Functionsソフトウェアライブラリは、PLCnext Technology Ecosystemに基づき、トンネル産業専用の機能で制御技術を拡張します。プログラミング済みのファンクションブロックにより、フエニックス・コンタクトのトンネルソリューションを既存の制御システムに簡単に接続することができます。例えば、これによりトンネル照明やトンネル避難用のソリューションを、いつでもどこからでも監視・制御することができます。
安全なリモートアクセス
トンネル構造を輸送システムの一部として中央から管理するためには、トンネル構造に上位の制御室からアクセスできなければなりません。これには安全で信頼性が高く干渉のない接続が必要です。
安全なリモートアクセス向けのフエニックス・コンタクト製の部品は、VPNトンネル経由で非常に安全なデータ転送をサポートします。最新の暗号化に関する規格とIEC 62443認証を使用することで、確実にデータの安全性が保てるようにします。
特長
-
システムが非常に複雑な場合でも、既製のファンクションブロックで効率的なエンジニアリング
-
実績のある現代的なインターフェースによるオープン性で、すべての市場標準制御システムに接続
-
利用可能な表示オブジェクトによりシンプルなウェブ表示
-
ドキュメントとサンプルアプリケーションを備えた実績のあるソフトウェア機能
ソリューション概要
フエニックス・コンタクトは、トンネルの複雑な技術的プロセスの実行や監視のために、さまざまなソフトウェアライブラリ内で包括的な表示オプションを提供します。すぐに使える表示オブジェクトとページテンプレートにより、トンネルシステムのプロセスイメージの作成が簡単になります。ファンクションブロックと、対応する表示オブジェクトを組み合わせることで、複雑な機能を迅速に表示することができます。システムの表示はアプリケーションでローカルに、トンネル制御室で、または上位の監視制御室で利用可能です。
システムインテグレータは、トンネル業界に合わせて調整された承認済みの機能性でシステムの可用性を確保します。Tunnel Functionsにより、迅速で簡単なエンジニアリングが可能になります。既製のファンクションブロックにより、クローズドループ制御と起動が確保されます。
Tunnel Functionsはモジュール型のファンクションブロックコンセプトで、柔軟に使用するのに理想的です。ファンクションブロックの幅広い製品ラインアップにより、独自のコンセプトを効率的に開発して簡単に実装することができます。