トンネル用避難ガイダンスシステム 非常システムは、柔軟かつ高可用性の照明シナリオにより、トンネル内の安全性を向上します。

避難ガイダンスシステムを備えたトンネル

課題


トンネルの非常出口

自己救命の促進

トンネルは、事故があった場合に人々を避難させるための非常用照明が必要な閉鎖された空間です。事故や火災の際、速やかに人々をトンネルの外に誘導するためには、監視・セーフティ機器が必要です。インテリジェントに制御されるLED信号システムは、事故に柔軟に対応し、人命の救助につなげられます。

ソリューション:


トンネルの非常出口

インテリジェントなトンネル避難

既存のトンネルシステムの安全性を最適化したいですか。それとも新しいトンネルに現代的なセーフティテクノロジを装備したいですか。Tunnel Evacuation Guidanceソリューションは、インテリジェントな避難ガイダンスシステムで、トンネル内の高レベルの安全性を確保します。

エネルギー効率の優れたLED照明テクノロジを使用することで、避難システムは経済的であるだけではなく、トンネル内の停電の場合でも継続して照明を確保します。システムのパラメータ化と試運転は、PLCnext Technology用のPLC、PLCnext Controlによるウェブ表示経由で、すばやく簡単に行うことができます。

予知保全による効率的なトンネル安全性管理のために、いつでもどこからでも、システムからのリアルタイムデータにアクセスすることができます。

当社のソリューションの概要

包括的なトンネル避難ガイダンスシステムのトポロジ

特長

  • より高レベルのトンネル制御システムにより、確実な制御、監視、監督

  • カスタマイズされたケーブルコンセプトと製品により、低コストで設置

  • 任意のトンネル長に個別に適応可能

  • 手間のかかるプログラミング不要で、簡単にコンフィグレーションして試運転

動的避難ガイダンスをトンネルシステムに接続することで、非常時に人命を救うことができます。フエニックス・コンタクトの避難制御システムは、事故の際にインテリジェントかつ柔軟に反応します。共に、トンネルの安全性向上を確保しましょう。お客様のトンネルプロジェクトに合わせたオーダーメイドの将来に備えた非常システムを設計しましょう。

Björn Dotremont - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, アプリケーションとプロジェクトのトンネルインフラ
Björn Dotremont、アプリケーションとプロジェクトのインフラ

ソリューションのハイライト製品

トンネル内の避難ガイダンス用LED照明ストリップ
フェロー諸島(Faroe Islands)のEysturoyトンネル内の避難システム
Tunnel Evacuation Guidanceシステムのソフトウェア画面
トンネル内の避難ガイダンス用LED照明ストリップ

トンネル壁のポリカーボネートプロファイルに取り付けられた省エネLED照明ストリップが、トンネル内の動的避難ガイダンスとして機能します。非常時に、LEDハンドレールのランニングライト効果が、道路ユーザーに非常口までの最短経路を示します。

火災により煙が発生している場合でも、避難経路マーキングの可視性を保証します。さまざまなバージョンのLEDライトストリップにより、任意のトンネル長に合わせてカスタマイズできます。

フェロー諸島(Faroe Islands)のEysturoyトンネル内の避難システム

トンネル設備の要件に個別に合わせて調整された避難システムを実装しましょう。常時点灯するガイドレールとして、あるいは緊急時にスイッチが入り、トンネルガイダンスシステムの仕様を使って適切な非常口へ避難させるシステムとして。

ランニングライトの各種バージョンは、必要に応じて調整することができます。アプリケーションに応じて、お客様のニーズに合わせてトンネルシステムを装備します。

Tunnel Evacuation Guidanceシステムのソフトウェア画面

Tunnel Evacuation Guidanceシステムを、重ね合わされたトンネルガイダンスシステムに簡単に統合することができます。すべての重要なインターフェースをただちに使用することができます。アラーム機能により、非常時に迅速な避難ができるようになります。

システム状態は、現場でインテリジェントにネットワーク化され、相互接続された個別の制御ユニットにより、常時チェックされます。エラーが発生した場合は、診断機能によりただちに検出され、情報は接続されたトンネル制御システムに転送されます。

設計スケッチの作業を行う2人

ワンストップで提供

フエニックス・コンタクトは、非常システムの設計に始まり、すべてのコンポーネントの供給から試運転まで、すべてワンストップで提供します。

長年の自動化の経験と実績のある技術を駆使し、トンネル内の可用性と安全性向上のために、トンネルを最高の技術水準に引き上げます。

お問い合わせ先

担当者:Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
トンネルプロジェクトのことなら当社にぜひお任せください。

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。