ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

トンネル照明 インテリジェントな照明ソリューションは、トンネルおよび地下道における最大限のエネルギー効率と安全性を確保します。

トンネル照明の試運転を行うアプリケーションエンジニア

課題


照明されたトンネルの入り口と出口

変動する照明状態

設置会社、オペレータ、および照明システム計画者は、CIE88に従ってトンネルを均一に照明し、状況に応じて照明の強度を制御する必要があります。交通量と、発生する可能性のある非常事態は、適切な照明レベルに影響します。特に車両がトンネルに入るときの事故のリスクに対応するため、暗さが増加するのを検出して照明状態を繊細に調整する必要があります。

ソリューション:


省エネで需要に応じたトンネル照明

定義済みの制御盤ソリューションにより、照明システム全体を迅速かつ簡単に、プログラミング作業なしで設定ができます。Tunnel Lighting Advancedは、多目的で堅牢なQPDインスタレーションシステムと組み合わせて、すばやい設置とメンテナンスを確保します。これにより、メンテナンス間隔を広げ、運用コストを節約することができます。
インテリジェントな制御システムにより、照明強度に影響するパラメータを取り込むことによって、トンネル全体で理想的な照明レベルが確保されます。トンネル入口で測定される輝度に加えて、現在の交通の速度と密度なども考慮されます。どんなときでも必要なだけの照明が生成されるため、エネルギーコストを削減できLED照明のサービス寿命が延びます。

照明ソリューションの構造と要素

インタラクティブイメージマップ:トンネル内の照明ソリューションの構造と要素
プラグ・アンド・プレイによるインスタレーションシステム
フエニックス・コンタクトは、建設現場に組立済みの電源ラインとバスラインを提供します。トンネルプロジェクト内の各ケーブルは、事前に切断され、必要なコネクタが取り付けられ、マーキングが付けられています。 実績のあるQUICKON高速接続テクノロジを備えた、柔軟で堅牢なQPDインスタレーションシステムにより、照明のすばやくエラーのない設置を確保します。
プラグ・アンド・プレイによるインスタレーションシステム
制御システム
設定済みの制御盤は、すべてのトンネル照明用パラメータをリモートで簡単に管理するために使用できる包括的な制御システムを収容しています。組込みインターフェースにより、より高位のトンネル制御システムとのデータ交換も簡単です。 制御システムには2つのバージョンがあります:従来型のDALI制御またはフエニックス・コンタクト独自の拡張されたLumgate制御。制御システムへの統合は、標準プロトコルの選択を通して必要に応じて行われます。
制御システム
センサテクノロジ
センサはトンネル入口の上に設置されており、アナログ入力によってコントローラに接続されています。センサはトンネル入口の輝度を計測するので、周辺の明るさに応じて入口エリアを明るくまたは暗くすることができます。
センサテクノロジ
活性化エレクトロニクス
インテリジェントな照明制御ユニットLumgateは、中央制御システムをトンネル照明に組み合わせるのに使用されます。ドライバボックスまたは照明に直接設置するのに適しています。 制御システムには2つのバージョンがあります:従来型のDALI制御またはフエニックス・コンタクト独自の拡張されたLumgate制御。制御システムへの統合は、標準プロトコルの選択を通して必要に応じて行われます。
活性化エレクトロニクス
トンネル照明
制御システムは、さまざまなトンネルパラメータ信号に基づき、リモート調光や切替え、そしてネットワーク化されたすべての照明の総合的な診断を行うことができます。
トンネル照明
電力供給
フエニックス・コンタクトのTAP(Tunnel Application Power)ボックスは、トンネル内での安全で耐火性があり、シンプルな配電を可能にするために特別に開発されました。TAPボックスは主電源配電から始まり、照明システムに給電します。 これにより主配電の短絡を防ぎます。非常に高機能の完全性により、非常時も継続的な可用性が保証されます。
電力供給

トンネルシステムのインテリジェントな照明

照明されたトンネル経路
Tunnel Lighting Advancedの表示機能を使用するアプリケーションエンジニア
制御盤でトンネル照明を制御
照明されたトンネル経路

インテリジェントなコントローラは、天候、走行速度、交通密度、その他のセンサ入力など、個別のトンネルの状態に合うよう継続的に照度を調整します。
起動用電子機器およびLEDドライバの制御は、50の異なるシナリオの形式で事前定義されています。また、非常事態や危険な出来事の発生時など、特別な状況下で優先される15の特別なシナリオもあります。

Tunnel Lighting Advancedの表示機能を使用するアプリケーションエンジニア

Tunnel Lighting Advancedに備わる診断機能は、予知保全を計画するのに役立ちます。トンネル照明の潜在的な障害や早期の故障は、個々の照明ポイントの連続的なエネルギー測定によって検出されます。ボタンを押すだけで、システムはトンネル照明システム全体の現在の特性を学習し、逸脱がある場合はオペレータに通知できます。

制御盤でトンネル照明を制御

すぐに設置できる当社の制御盤ソリューションにより、照明システム全体を迅速かつ簡単に設定できます。プログラム済みのソリューションを既存のオートメーションシステムに柔軟に組み込むことができます。その結果、プログラミング作業を最大75%削減することができます。

特長

  • さまざまな交通状況や日中の状況に柔軟に反応
  • プラグ・アンド・プレイとドライバの自動アドレス設定で設置と試運転が簡単
  • 診断状況と動作寿命の向上で効率的なメンテナンス
  • 定常光出力で、経年変化や汚れによる損失の補償

お問い合わせ先

担当者:Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
トンネルプロジェクトのことならぜひお任せください。

参考事例


ロゴ フエニックス・コンタクトとSchréder社のパートナーシップ

Schréder社との世界的なパートナーシップ

フエニックス・コンタクトは、長年にわたるパートナーのSchréder社と共に、安全で効率的なトンネル照明向けの革新的なテクノロジの開発を推進しています。Schréder社の照明のエキスパートと、フエニックス・コンタクトのトンネルのエキスパートは、緊密に連絡を取り合っています。お客様は、新しい製品とソリューションの開発に早期に関与することに加えて、このパートナーシップにより大幅な設置時間短縮のメリットも享受することができます。
Schréder社とフエニックス・コンタクトの専門知識は互いを理想的に補完し合い、世界中の難しいトンネルプロジェクトの実現に対して、有能な業界パートナーになります。

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。