ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

トンネル内での給電と配電 トンネルはさまざまなアプリケーションを有し、高可用設定での給電を必要とします。換気や照明など、特に重要なサブセクションは、深刻な火災などの非常時にも継続して機能しなければなりません。

トンネルアプリケーションの保護テクノロジ

課題


テスト状況、トンネル保護機器

高可用性グリッド監視および保護コントローラでトンネルでの障害を回避

システムの高可用性を常に保証し、計画外の障害を回避します。堅牢なコンポーネントと冗長ネットワーク構造により高い可用性を保証します。フエニックス・コンタクトは、ITセキュリティや上位の監視制御室への暗号化データ伝送、電源供給ネットワークへの補強された接続、フィールドレベルの包括的な保護など、電源のすべてのレベルにわたって幅広く保護します。IEC 60870-5-101/103/104またはIEC 61850に準拠の通信と、RSTP/HSR/PRP経由の冗長化されたイーサネット接続により、干渉のない並列動作が可能です。

ソリューション


TAPボックス(Tunnel Application Power))
IEC 61850準拠のマネージドスイッチ
COMPLETE line電力制御盤
TAPボックス(Tunnel Application Power))

フエニックス・コンタクトのTAPボックス(Tunnel Application Power)は、トンネル内での安全で耐火性のシンプルな配電を可能にするために特別に開発されました。TAPボックスは主電源配電から始まり、照明や避難システムなど、個別のトンネルアプリケーションに給電します。

これにより主配電の短絡を防ぎます。非常に高機能の完全性により、非常時も継続的な可用性が保証されます。

IEC 61850準拠のマネージドスイッチ

トンネル構造はさまざまな電気システムを有し、高可用設定での給電を必要とします。同時に、トンネル自体も配電グリッド内で大きな負荷です。

フエニックス・コンタクトは発電所向けの特殊なネットワークスイッチを提供し、IEC 61850およびIEEE 1613に準拠してエネルギープロバイダの監視制御室へのギガビットデータ伝送を実現します。

COMPLETE line電力制御盤

トンネルでのグリッド障害は、多大な損害を生じ、大きな危険を生むことがあります。当社の保護機器および制御機器は、トンネル内のシステムを保護します。コンパクト設計で、保護機能から電力回路制御、電気パラメータ測定、インシデントやグリッド障害のログ機能まで、莫大な数の機能を小さなスペースに組み込んでいます。

グリッド解析から機器の設置、トレーニングやメンテナンスまで、すべてのステップをサポートします。

インタラクティブイメージマップ:トンネル内の高可用性ネットワーク
リモートメンテナンスとサイバーセキュリティ向けの産業用ルーター
当社の堅牢な産業用ルーターはさまざまなネットワークを、ケーブル(LANルーターおよびNATルーター)、またはモバイル通信(2G/3G/4G/5G)で接続し、リモートメンテナンスとローカルネットワークの保護を実現します。多数の製品が、VPNとファイアウォール機能を内蔵しています。高レベルのセキュリティのために、mGuardルーターはサイバー攻撃やマルウェアから保護します。
詳細をご覧ください
リモートメンテナンスとサイバーセキュリティ向けの産業用ルーター
産業用イーサネットスイッチ
当社の産業用イーサネットスイッチ製品ラインアップには、ギガビット、PoE、IEC 61850認証、およびDINレール取付け用のマネージドスイッチとアンマネージドスイッチが含まれています。これにより、過酷な環境でも高性能で安全なネットワークを構築する柔軟性を得ることができます。銅線と光ファイバポート、冗長化機能により、システムの柔軟なネットワーク化と産業用ネットワークの簡単なセグメンテーションが可能です。
詳細をご覧ください
産業用イーサネットスイッチ
保護機器および制御機器
当社の保護技術の包括的な製品ラインアップにより、10 kV~110 kVの電圧範囲で信頼性の高いグリッド可用性が可能になります。この保護機器と制御機器は、シングルバスバーおよびダブルバスバーアプリケーション、ならびにラジアル、ループ、メッシュグリッドなどにも使用することができます。絶縁、補正済み、剛性導体、および低抵抗接地グリッドでも使用できます。
詳細をご覧ください
保護機器および制御機器
道路上方の交通カメラ

トンネルモードでの安全なリモートアクセス

高いレベルの可用性の安全なネットワークおよび制御インフラにより、信頼性の高いトンネル運用の基盤を確実に築くことができます。光ファイバ、銅線、無線向けの高性能な製品で、お客様をサポートします。

冗長ネットワーク構造向けのソリューションは、交通制御室からの安全でエラーのないアクセスのための、すべての必要な安全性および帯域幅要件を満たします。それぞれの冗長レベルで、あらゆるトンネルアプリケーション向けにシームレスなデータ伝送を確保します。そのため、例えば、機器や接続の不良による部分的故障の場合でも、関連するプロトコルをリアルタイムで転送することができます。当社のIEC 62443認定コンサルティングサービスと、最新の暗号化規格の使用により、お客様のデータを保護します。

ホワイトペーパーで、システムへのリモートアクセス中に最大のセキュリティを確保し、サイバー攻撃やマルウェアから保護する方法をご説明します。

特長

  • 電源供給システムの設置時に、迅速で簡単な組立てにより時間を最大80%節約
  • IEC 61850およびIEEEネットワーク規格に準拠した互換性のある製品で幅広い投資の安全性
  • 堅牢な設計で、過酷な周囲条件でも長い製品寿命

お問い合わせ先

担当者:Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
最新化または拡張プロジェクトのご相談を承っております。弊社の長年にわたる経験と幅広いサービスをご利用ください。

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。