ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

トンネル内のサージ保護 機器とトンネルシステムをサージ電圧から保護します。当社の保護コンセプトと製品でシステムを保護すると、故障のないトンネル運用が可能になります。

トンネル入口の上の稲妻

課題


稲妻を伴う雷雨

落雷のリスク

交通トンネルは24時間いつでも利用可能である必要があります。サージ電圧によるトンネル閉鎖や救助システムの故障により、経済的損失が生じるだけではなく人命を危険にさらす可能性があります。

サージ保護対策を取ることで電気エンジニアリングシステムの可用性が大きく向上し、リスクを最小化することができます。サージ保護機器と電源の監視により、故障が予測可能なものになり、メンテナンス作業をより効果的に計画することができます。

ソリューション


交通トンネル内の雷保護ゾーン

トンネル内のまさに必要な場所にサージ保護

トンネルをさまざまな雷保護ゾーンに分割して、ゾーン間にサージ保護機器を設置できます。各トンネルの最初の制御盤にタイプ1サージ保護機器を配置することによって、そのセクションはZone 1になります。すべての後続の制御盤は、タイプ2サージ保護機器によりZone 2になります。外部構造(制御室およびさまざまな交通信号を含む)には、確立された雷保護規制(IEC 62305)が使用されます。

トンネル向けの効果的なサージ保護コンセプト

サージ保護製品
PT-IQサージ保護
電子式サーキットブレーカ
サージ保護製品

各インターフェースには適切な保護が必要です。当社の幅広い製品で、高速データ通信、計測制御テクノロジによる薄型のサージ保護、ナローバンドまたはブロードバンドアンテナ信号、給電システム用の高性能機器など、あらゆるアプリケーションに対して完璧なソリューションがあります。

PT-IQサージ保護

サージ保護機器が過負荷になると、トンネルの電気系統は保護されません。トンネルを中断なく保護することを保証するために、電力限界に達するとただちにインテリジェントなコンポーネントが通知を送信します。これにより、サージ保護機器が故障する前に交換することができます。そのためトンネルは中断なく運用できます。

電子式サーキットブレーカ

過電圧の他に、過負荷や短絡もトンネルの運用にリスクをもたらします。マルチサーキットブレーカによりこのリスクを最低にできます。
保護する必要があるチャネルは1つだけですか。それなら、端子台デザインの幅わずか6 mmの薄型サーキットブレーカがまさに最適です。

特長

  • インテリジェントなアクセサリにより、高負荷にさらされているサージ保護機器(SPD)を特定して早期に交換することができます。
  • あらゆる条件を満たす適切な保護を提供する幅広い製品ラインアップ
  • 雷雨によって生じるトンネルインフラ故障を最小化
  • トンネルの可用性を持続可能に向上

お問い合わせ先

担当者:Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
最新化または拡張プロジェクトのご相談を承っております。弊社の長年にわたる経験と幅広いサービスをご利用ください。

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。

サイバーセキュリティホワイトペーパー
トンネルモードでの安全なリモートアクセス

ホワイトペーパーで、システムへのリモートアクセス中に最大のセキュリティを確保し、サイバー攻撃やマルウェアから保護する方法をご説明します。

ホワイトペーパーを依頼
安全なデータ伝送