トンネルの排水 ポンプ場向けの当社の監視・制御ソリューションにより、より省電力で長寿命のシステム運用を実現することができます。
課題
洪水と汚染された下水道
極端な天候に加え、地下水面に近いことから、トンネル内では複雑な排水システムが必要です。洪水を防ぐだけでなく、燃料などの可燃性液体や汚染された消火用水を、安全にトンネルから移動させる必要もあります。ポンプの可用性の常時監視は、トンネルユーザーと地下施設の保護に欠かせません。
ソリューション:
インテリジェントなポンプオートメーション
排水ポンプ場は、嵐の際にトンネルの洪水を予防し、緊急事態で汚染された消火用水の排水を実現します。トンネルに侵入する水は、まずそこに集められ、その後下水システムに送られます。このような水塊を移動させるために、高可用性ポンプが必要です。
冗長ネットワークと制御インフラに加えて、フエニックス・コンタクトは、通信故障の場合でも排水ポンプのパフォーマンス監視と信頼性の高いクローズドループ制御を実現するソリューションを提供しています。
PLCは変化する水位に基づいて、複数のポンプを動作時間およびモータ起動数に応じて制御します。詳細な診断、監視、およびデータログ機能と合わせて、システムはトンネル内で、信頼性が高く省電力な動作を行うことを保証します。すべての異常は、予知保全の目的で上位制御システムに送信されます。
危険な化学物質からの保護
毒性または爆発性の液体が、通常の通行を通じて、または事故や火災時に、排水システムに侵入することがあります。そのため、水がポンプ場に入る前に、燃料は汚染された消火用水など、危険な化学物質がないか常に監視されます。状況が危険な場合、予防措置が取られるか、ポンプシステムが完全にシャットダウンされます。
予知保全
ポンプ場向けの当社の包括的な監視・制御ソリューションにより、より省電力で長寿命の運用を実現することができます。振動、温度、密閉などの重要な測定変数の収集。これにより、ポンプの理想的な運用とトンネル構造の確実な排水を確保します。
特長
- 予知保全によるメンテナンスおよび修理作業の最小化
 - 最適なポンプ操作によるエネルギー使用量の削減
 - 動作時間、温度、および水位などの動作データの詳細な記録
 
お問い合わせ先
                                Christophe Steppe
                            
                            Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
                        最新化または拡張プロジェクトのご相談を承っております。弊社の長年にわたる経験と幅広いサービスをご利用ください。