ニュース 当社の製品・テクノロジ、会社、戦略的事業展開、持続可能な取り組みに関する最新ニュースをお届けします。プレス情報や画像資料は、ダウンロードエリアより便利にダウンロードできます。

  • フィルター:
  • 適用されたフィルタ (1):
Push-X_DCICE

ものづくり系 YouTuber「ものづくり太郎チャンネル」に弊社とのコラボ動画が公開されました

登録者30万人を超えるものづくり系Youtuberものづくり太郎氏の「ものづくり太郎チャンネル」で、弊社の新感覚配線で工数削減を実現するPush-Xテクノロジの端子台をご紹介いただきました。

Push-X

Push-Xテクノロジ採用のプリント基板用コネクタ XPC 2,5シリーズを発売

フエニックス・コンタクト株式会社は、このたび革新的なPush-Xテクノロジを採用したプリント基板用コネクタシリーズに、新たに最大導体断面積 2.5 mm²用のラインアップを発売いたします。本シリーズはタイムパフォーマンスが求められる時代に最適な製品です。

レバー操作型 スプリング接続式基板用コネクタ

レバー操作型 スプリング接続式基板用コネクタに3.81mmピッチが新登場!

フエニックス・コンタクトは、レバー操作型 スプリング接続式プリント基板用端子台・コネクタに新たに3.81mmピッチのコネクタ・プラグ「LPC 1,5シリーズ」をリリースしました。

機器接続用GameChangers

GameChangers: 機器接続の革命

フエニックス・コンタクトは、機器接続用GameChangersを発表しました。革新的なアイデア、テクノロジ、素材を用いて、機器製造における速度、コンパクトさ、重量、堅牢性、柔軟性、性能向上のためのソリューションを提供します。

Push-inテクノロジ搭載のConnexisコネクタ

Push-inテクノロジ搭載のコネクタ

フエニックス・コンタクトの、Push-in式接続テクノロジを採用した新しいConnexis DD31PSコネクタは、現場配線および工場配線を簡素化・迅速化します。

CONNEXIS 

ハーネスに最適な圧着端子接続式コネクタ CONNEXISシリーズにPush-in タイプが登場!

フエニックス・コンタクトは、ハーネスに最適な圧着端子接続式コネクタ CONNEXISシリーズに、新たにPush-in可能なスプリング接続式コネクタ・プラグDD31PSをプラスしました。

Gamechangers' in Device Connectors

猛暑に打ち勝つ!”基板接続製品のGameChangers”サイト開設キャンペーン実施(※キャンペーンは終了しました)

世界中のあらゆる産業分野の機器設計の皆さまにご愛顧いただいているフエニックス・コンタクトの、最新の基板接続部品やテクノロジを紹介する特設サイト”機器接続のGameChangers”を開設しました。

フローティングコネクタ

基板対基板コネクタにフローティング機能搭載シリーズを拡充 ~x方向とy方向に最大0.7 mmの公差補正機能~

フエニックス・コンタクト株式会社は、基板対基板コネクタ FINEPITCHシリーズとして新たにフローティングコネクタを発売します。

logo

2023国際ロボット展 出展のご案内

このたび弊社は、2023年11月29日(水)より東京ビッグサイトにて開催されます「2023国際ロボット展」へ、2022年に引き続き出展する運びとなりました。