ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

レバー操作型 スプリング接続式基板用コネクタに3.81mmピッチが新登場!

2024-11-13
レバー操作型 スプリング接続式基板用コネクタ

フエニックス・コンタクトは、レバー操作型 スプリング接続式プリント基板用端子台・コネクタに新たに3.81mmピッチのコネクタ・プラグ「LPC 1,5シリーズ」をリリースしました。

レバー操作型プリント基板用コネクタ・端子台の「LPC及びLPTシリーズ」は、片手でも複数極をまとめて配線が可能な製品で、作業者の負担を減らし、効率的な配線を実現します。トルク管理や増し締め作業など熟練の技も必要なく、誰が作業を行っても均一の品質を保つことが出来ます。

今回、新たにラインアップに加わった「LPC 1,5シリーズ」は3,81mmピッチの小型のコネクタで、I/Oなど多くの配線が必要とされるアプリケーションに最適な製品となっています。
また、レバー操作型プリント基板用端子台に傾斜型の「LPTA 16シリーズ」も加わりました。用途に合わせてぜひご活用ください。
一部製品は無料サンプルに対応しておりますので、お気軽にお問合せください。

レバー操作型プリント基板用コネクタ・端子台LPC/LPTシリーズの特長

• 工具不要のレバー操作型
• レバー開放状態で複数極をまとめて配線が可能
• レバーを閉じた状態でのPush-in接続にも対応
• 端子台はアングルタイプもラインアップ
• 定格電線断面積 1.5 mm² ~ 16 mm²に対応
• ピッチ: 3.81 mm ~ 10.16mmの製品ラインアップ
レバー操作型プリント基板用コネクタLPC 1,5シリーズの特長
• 定格電線断面積 1.5 mm²
• 定格電流 8 A / 定格電圧(III/2)160 V
• ピッチ: 3.81 mm
• ねじフランジ/ ロック&リリースレバーを用意

以下の特設ページより、製品詳細・無料サンプルサービスをご活用ください。

報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口