GameChangers: 機器接続の革命

2024-11-12
機器接続用GameChangers

フエニックス・コンタクトは、機器接続用GameChangersを発表しました。革新的なアイデア、テクノロジ、素材を用いて、機器製造における速度、コンパクトさ、重量、堅牢性、柔軟性、性能向上のためのソリューションを提供します。

シングルペアイーサネット(SPE)用二線式コネクタなどの革新的なコネクタは、その伝送速度だけでなく、デザイン・イン、取付け、試運転が高速化されるという点でも優れています。プリント基板用コネクタは、特にスペースが小さい場合にその性能を発揮します。例えば、6.35 mmピッチのPush-in接続方式を備えたプリント基板用コネクタの場合のように、1ミリメートル単位で、性能と機能密度が向上します。革新的な接続テクノロジにより、レバー操作型プリント基板接続やプッシュプル高速嵌合のM12コネクタなどの場合と同様、機器を簡単に接続することができます。

耐候性ケースや安全な電源供給のためのインスタレーションコネクタなど、高度な保護機能を備えた堅牢な製品は、過酷な条件下でも電力供給に適しています。柔軟でカスタマイズ可能なコネクタとハウジングにより、機器の設計の選択肢が広がります。高性能のコネクタで、厳しい条件のアプリケーションでも完全給電します。例えば、一貫した信号・電源供給を行うメーカー間で互換性のあるM17およびM23コネクタや、最大1,500 Vのバッテリーモジュール用コネクタなどです。

報道関係者お問い合わせ先
Logo
フエニックス・コンタクト株式会社 広報担当