基板対基板コネクタにフローティング機能搭載シリーズを拡充 ~x方向とy方向に最大0.7 mmの公差補正機能~

2024-06-04
フローティングコネクタ

フエニックス・コンタクト株式会社は、基板対基板コネクタ FINEPITCHシリーズとして新たにフローティングコネクタを発売します。

0.635 mmピッチのFS 0.635 シリーズで、x方向とy方向に最大0.7 mmの公差補正(フローティング)機能を持ち、最大40 Gbpsのデータ伝送速度、および最大定格電流0.5 Aを持つ省スペース基板対基板コネクタです。

確実な接続を保証するためのフローティング機能により、公差と機械的ストレスを補正します。20, 40, 60, 80 極の4 種の極数バリエーション、6.0-16.6 mmのスタッキング高さにより、お客様の基板設計の自由度が格段に向上します。

■製品の特長

  • x方向とy方向 最大0.7 mmの公差補正(フローティング)機能
  • 0.635 mmピッチ
  • 最大40 Gbpsのデータ伝送速度、および最大定格電流0.5 A
  • 20, 40, 60, 80 極の4 種の極数バリエーション
  • 6.0-16.6 mmのスタッキング高さでお客様の設計自由度が向上

■製品詳細・サンプル・お問い合わせ

報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口