アンテナ内蔵型Wi-Fi 6対応産業用無線LANアダプタ「FL WLAN 1120」新発売

2025-08-28
FLWLAN1120

~より速く、よりセキュアに、より強く、より便利に~

フエニックス・コンタクト株式会社は、無線の利用効率を高め、低遅延・高密度な接続を実現するWi-Fi 6対応でアンテナ内蔵型の無線LANアダプタ 「FLWLAN 1120」を、別売アンテナと組み合わせて使用する「FL WLAN 1020」と共に、2025年9月1日(月)より日本国内で正式発売します。

アンテナ選択や配線の手間をなくすアンテナ内蔵型でWi-Fi 4対応の従来製品FL WLAN 1100は多くの方にご好評をいただいておりましたが、新発売の後継機種FL WLAN 1120は、Wi-Fi 6に対応し、接続性の向上、通信速度の高速化を実現し、さらにセキュリティも強化しています。同時に新発売するFL WLAN 1020は、同じくWi-Fi 6に対応し、高接続性、高速性を実現するとともに、Wi-Fi 4対応の従来製品 FL WLAN 1010同様、外部アンテナを盤外に、本体は盤内に設置する構成が可能です。

産業用設備のメンテナンスにおいて、配線費用工数の低減、携帯端末の利用、可視化したいデータ量の増加といったニーズがあり、無線による高速通信の需要が増えています。また、柔軟な生産環境実現等のためAGV/AMRの導入が進んでいますが、それら移動体との無線通信はリアルタイム性と高信頼性が不可欠です。Wi-Fi 6対応の上記新製品を使用することで、そのような目的に合致したシステム構築が多くの国の現場で可能となります。(*1)  

製品の特長

- より速く

  • Wi-Fi 6対応 (IEEEE 802.11 a,b,g,n,ac,axに対応)
  • MIMOアンテナによる高速、高信頼性通信
  • 600 Mbpsに及ぶ高データスループット(本器による無線区間を含む有線機器間での当社実測値) 

- よりセキュアに

  • 最新のセキュリティ対応 : WPA3搭載、欧州RED遵守品。IEC 62443-4-2、欧州CRA対応予定
  • ユーザーセキュリティ(LDAP, RADIUS)、ポートベースセキュリティ

- より強く

  • 高い防塵防水性能IP65/IP66/IP67/IP68 (FL WLAN 1120)
  • IK08の衝撃性に耐える頑強なハウジング (FL WLAN 1120)
  • 広動作温度範囲 -30~60℃

- より便利に

  • アンテナ内蔵型により選定、取付の簡便さ、産業機械外壁面設置で盤内スペース削減(WLAN 1120)
  • 柔軟で拡張性の高いシステム構築を可能にするREST APIサポート
  • 33か国で使用可能 (*1)欧州、日本、中国、シンガポール、北米(北米専用機種)。その他対応国増加中
  • クライアント、NATクライアント、ソフトアクセスポイント及びその組み合わせによる多様な接続
  • VXLANによる柔軟なネットワーク構築
報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口