ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ハーネスに最適な圧着端子接続式コネクタ CONNEXISシリーズにPush-in タイプが登場!

2024-10-17
CONNEXIS 

フエニックス・コンタクトは、ハーネスに最適な圧着端子接続式コネクタ CONNEXISシリーズに、新たにPush-in可能なスプリング接続式コネクタ・プラグDD31PSをプラスしました。

CONNEXISシリーズは2.5、3.81、5.08mmピッチ(1段または2段型)の圧着端子接続式コネクタです。電線対基板、電線対電線(中継)およびパネル貫通の電線接続から選択でき、基板間・機器間であらかじめ電線長さが決まっているハーネスに最適です。
嵌合ロック、組込みコーディングなど産業用途に必要な機能を備えており、当社からハーネスでの供給も対応可能です 。

これらの製品に今回リリースした3.81mmピッチの2段型、Push-inスプリング接続式コネクタ・プラグDD31PSシリーズを使用することにより、現場配線が可能になります。電線先端の被覆を剥き、オレンジのボタンを押しながら挿入口へ挿し込むと接続が完了します。電線の先端にフェルールを取付けるとPush-inするだけで配線ができ、さらに簡単で時間も短縮できます。

昨今、機器や装置の高性能化、多機能化に伴い内部構成の複雑化と高密度化により、配線に対するレイアウト設計や組立作業の効率化が課題となっております。本製品により、設計期間の短縮や組立作業の効率化に貢献します。

圧着端子接続式コネクタCONNEXISシリーズの特長

  • ピッチ:2.5mm 2段、3.81mm 1段または2段、5.08mm 1段または 2段をラインアップ
  • 基板対電線や電線中継、パネル貫通に対応
  • 組込みコーディングで誤挿入を防止
  • ご指定の長さで任意のコネクタを組み立てたハーネス状態での納入が可能

Push-in接続式3.81mmピッチコネクタ DD31PSの特長

  • 圧着工具不要の Push-in 接続
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • ソケットは圧着端子接続タイプと共通で使い分けが可能

以下の特設ページより、製品詳細・無料サンプルサービスをご活用ください。

報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口