壁面取付け用のコンパクトなケースでハイパワー

2024-11-12
壁面取付け用Trio Power

フエニックス・コンタクトの壁面取付け用電源Trio Powerは、コンパクトなケースで最大2.5 kWの高い電力を供給します。柔軟な壁面取付けと包括的な機能により、この堅牢な機器は、工作機械、ロボティックス、またはバッテリーストレージシステムなど、幅広いアプリケーションで使用することができます。

この最大2.5 kWの電源は、制御盤パネルに柔軟に取り付けられることが特徴です。さまざまな取付け方法があり、機器の使用方法をカスタマイズすることができます。側面取付けとハウジング背面パネルへの取付けの両方が可能です。予期しない有害な電圧や電流からの保護機能が一体化しており、特に堅牢で高い信頼性を備えた機器です。内蔵のOリングダイオードによるダイレクト並列接続により、アプリケーションの供給の安全保障に貢献する冗長システムを作成することができます。加えて、最大10 kWの電力増加が可能です。さらに、120パーセントのスタティックブーストと、5秒間の140パーセントのダイナミックブーストの両方により、アプリケーションの電力を簡単に増強することができます。直列接続により、出力電圧を増強することもできます。包括的な監視により、システム障害が発生する前に介入が可能です。LEDによる信号伝達、CANバスインターフェース、EOL(使用期限)リマインダーで電源のステータスを示します。

報道関係者お問い合わせ先
Logo
フエニックス・コンタクト株式会社 広報担当