フエニックス・コンタクトの、19インチラック取付け用の電力20 kWのTRIO POWER AC/DC電源モジュールにより、さまざまなアプリケーション分野で双方向の電力変換が可能になります。
前面接続テクノロジと最大1,000 VのDC電圧で、さまざまな方法で使用できますが、バッテリーストレージシステムで使用するのに特に適しています。
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
フエニックス・コンタクトの、19インチラック取付け用の電力20 kWのTRIO POWER AC/DC電源モジュールにより、さまざまなアプリケーション分野で双方向の電力変換が可能になります。
前面接続テクノロジと最大1,000 VのDC電圧で、さまざまな方法で使用できますが、バッテリーストレージシステムで使用するのに特に適しています。
フエニックス・コンタクトの壁面取付け用電源Trio Powerは、コンパクトなケースで最大2.5 kWの高い電力を供給します。柔軟な壁面取付けと包括的な機能により、この堅牢な機器は、工作機械、ロボティックス、またはバッテリーストレージシステムなど、幅広いアプリケーションで使用することができます。
フエニックス・コンタクトの新しいQuint Power Plusバージョンは、過酷な環境条件下でも複雑なアプリケーションに対応するソリューションです。