プレミアム電源:極端な環境での保護
フエニックス・コンタクトの新しいQuint Power Plusバージョンは、過酷な環境条件下でも複雑なアプリケーションに対応するソリューションです。
定格出力電流40 Aの電源は、防爆エリア(Zone 2)向けの保護コーティングとATEXおよびIECEx認証を備えています。この電源は、組込みのデカップリングMOSFETにより、並列に直接接続できるため、システムの可用性が向上します。さらに、PlusバージョンはSIL 3認証を備え、高い操作の安全性を確保します。Quint Power Plusバージョンは二重OVP(過電圧保護)を備えているため、システムを電圧上昇から保護します。障害の場合、対応する出力がオフになって負荷を過電圧から保護し、並列に接続された電源が確実に給電します。
主に、プロセス産業、造船、エネルギー部門、さらに鉄道産業におけるアプリケーションに使用することができます。入力電圧85 V AC~264 V ACの堅牢な入力側と、組込みのガス入り放電管が、主電力喪失バッファ時間20 ms以上で高い耐性(最大6 kV)を提供します。スタティックブースト45 A、ダイナミックブースト60 A、SFB Technologyを備えた高性能な出力側により、システムの拡張が容易で、困難な負荷を高い信頼性で起動し、標準ミニチュアサーキットブレーカのトリップが可能です。
幅広い信号伝達により、アナログ、デジタル、およびリレー接点の監視機能でエラーが発生する前の早い段階で、クリティカルな動作状態を報告することができます。新しいPlusバージョンは、-40°C~+75°Cの無類の広い温度範囲で過酷な環境条件でも使用することができます。