ラック取付け用双方向電源 TRIO POWER

2024-12-27
ラック取付け用双方向電源 TRIO POWER

フエニックス・コンタクトの、19インチラック取付け用の電力20 kWのTRIO POWER AC/DC電源モジュールにより、さまざまなアプリケーション分野で双方向の電力変換が可能になります。

前面接続テクノロジと最大1,000 VのDC電圧で、さまざまな方法で使用できますが、バッテリーストレージシステムで使用するのに特に適しています。

電力20 kWのラック取付け用電源は、バッテリーモジュールシステム、E-Mobility、DCテクノロジなどのさまざまな分野のアプリケーションで使用されます。前面接続テクノロジにより、柔軟で簡単な取付けが確保されています。そのため、モジュールは、例えばバッテリーモジュールユニットなどの背面にアクセスする必要がないため、19インチラックへの取付けやメンテナンスも容易です。

バッテリーストレージシステムで使用する場合、Trio PowerR電源モジュールはストレージシステムからのエネルギー供給およびストレージシステム内のエネルギーのバッファに使用されます。電源モジュールの双方向の電力変換機能により、グリッドからのエネルギー供給も、グリッドへのエネルギー供給も行うことができます。

また、電源モジュールは、グリッドからは独立した状態で操作可能で、例えばグリッド接続がない場所にも負荷を供給することができます。

報道関係者お問い合わせ先
Logo
フエニックス・コンタクト株式会社 広報担当