【新製品】 コンパクトな産業用パネル型PC

2025-01-09
VL3 PPCS – コンパクトな産業用パネル型PC

フエニックス・コンタクトは、HMIおよび産業用コンピュータの製品ラインアップを拡張し、2025年1月9日(木)にコンパクトなパネル型PC、VL3 PPCSシリーズを日本国内で発売しました。本シリーズは、ウェブパネルWP 6000シリーズ HMIデバイスと、VL3パネル型PCシリーズの産業用コンピュータとの間のギャップを埋めます。

新製品のVL3 PPCSは、ウェブパネル WP 6000シリーズと前面デザインおよび機械的寸法が同じです。そのため設置も簡単で、運用の面で特筆すべき違いはありません。

VL3 PPCSのコアテクノロジーは、コンパクトなボックス型PC のVL3 UPCシリーズと共通です。システムのメーカーとユーザーは、製品シリーズ間の高い拡張性と実績のあるテクこのノロジーの応用というメリットを得られます。豊富なインターフェースとさまざまな拡張オプションにより、コンパクトなパネル型PCはあらゆるアプリケーションでご利用いただけます。

VL3 PPCSは、ハイエンドの視覚化とIIoTエッジタスクにパネル型PCの柔軟性を提供します。薄型の小型ケースへの設置が可能なコンパクトなフォームファクタです。産業用デザインにはパッシブ冷却、ソリッドステート大容量ストレージオプション、手袋を着用したままで操作可能なタッチスクリーンが含まれます。

VL3 PPCSの登場で、VL3 PPCと併せ合計5種類のスクリーンサイズのパネル型PC製品がラインアップされます。

12インチスクリーンを備えたVL3 PPCSはモーションセンサを搭載しています。操作担当者がいない時にはディスプレイを自動的にオフにすることができます。これによりエネルギーを節約するとともにスクリーンの製品寿命を延ばすことができます。

報道関係者お問い合わせ先
Logo
フエニックス・コンタクト株式会社 広報担当