Ethernet-teollisuuskytkimet – teollisuuteen sopivat peruskytkimet ja hallittavat kytkimet

Ethernet-teollisuuskytkimet – teollisuuteen sopivat peruskytkimet ja hallittavat kytkimet

Ethernet-teollisuuskytkimien tuotevalikoimaan kuuluu hallittavia kytkimiä ja peruskytkimiä, joissa on Gigabit, PoE, IEC 61850 -standardin mukainen sertifiointi ja soveltuvuus DIN-kiskoasennukseen. Valikoiman ansiosta tehokkaiden ja turvallisten verkkojen perustaminen on joustavaa myös vaikeissa ympäristöissä: kupari- ja valokuitukaapeliportit sekä redundanssitoiminnot mahdollistavat järjestelmien joustavan verkottamisen ja teollisuusverkon yksinkertaisen segmentoinnin.

Go to Product Detail Page for item 1044024
FL SWITCH 2208 PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2208 PN - Industrial Ethernet Switch
1044024

Managed Switch 2000 series, 8 RJ45 ports 10/100 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -40 °C ... 70 °C, Supply voltage range: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Extended temperature range, PROFINET mode preset, PROFINET status LEDs, Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Compatible with IEC 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 1044028
FL SWITCH 2206-2SFX PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2206-2SFX PN - Industrial Ethernet Switch
1044028

Managed Switch 2000 series, 6 RJ45 ports 10/100 Mbps, 2 SFP ports 100 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -40 °C ... 70 °C, Supply voltage range: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Extended temperature range, PROFINET mode preset, PROFINET status LEDs, Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Compatible with IEC 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 1044029
FL SWITCH 2216 PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2216 PN - Industrial Ethernet Switch
1044029

Managed Switch 2000 series, 16 RJ45 ports 10/100 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -40 °C ... 70 °C, Supply voltage range: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Extended temperature range, PROFINET mode preset, PROFINET status LEDs, Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Compatible with IEC 62443-4-2

Uudet tuotteet

Hallittavat kytkimet 19"-formaatissa
Hallitut kytkimet vaativiin ympäristöihin
Ethernet-APL-kytkin
PoE-peruskytkimet
Peruskytkin REG-muodossa
Raptor-kytkimet
Hallittavat TSN-kytkimet

Hallittavat kytkimet 19"-formaatissa

Suuri porttitiheys konvergentteja verkkoja varten

Uusi FL SWITCH 5900 -sarja tarjoaa korkean datasuorituskyvyn, kattavat tietoturvatoiminnot ja nykyaikaiset TSN-mekanismit. Joustavilla porttivaihtoehdoilla varustetut 19"-formaatin hallitut kytkimet ovat edistyksellinen ratkaisu vaativiin teollisuusverkkoihin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 19" backbone-kytkin, jossa on suuri porttitiheys ja joustavat porttivaihtoehdot
  • TSN-toiminnot, joissa on tarkka aikasynkronointi
  • Kattavat turvatoiminnot
  • Yhteensopiva tunnetun hallittavien kytkimien 2000-sarjan kanssa
  • Valinnainen redundanttinen teholähde

Edut

  • Vankat, käytettävyydeltään hyvät ja turvalliset verkkoratkaisut
  • Laajat mahdollisuudet aikakriittisten sovellusten rakentamiseen
  • Helppo ja nopea käyttöönotto
  • Laaja valikoima versioita korkeisiin vaatimuksiin
  • Nopeaan ja tehokkaaseen tiedonsiirtoon

Kestävät hallittavat kytkimet

Sopivat erinomaisesti vaativiin ympäristöihin

Raptor-valikoimen Layer 2 -kytkimet toimivat luotettavasti myös äärimmäisissä ympäristövaatimuksissa. Raptor-valikoiman kytkimet täyttävät IEC 61850-3- ja IEEE 1613 -standardien korkeat vaatimukset, joten ne soveltuvat erinomaisesti kriittisten infrastruktuurien sovelluksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Tehokkaat Layer 2 -toiminnot
  • Suuri nopeus Gigabit-tuen ansiosta
  • Laajennettu lämpötila-alue (–40…+70 °C)
  • Korkea porttitiheys

Edut

  • Luotettavia käyttää myös äärimmäisissä ympäristövaatimuksissa IEC 61850- ja IEEE 1613 -sertifioinnin ansiosta
  • Joustavat asennusvaihtoehdot 19 tuuman teline- tai DIN-kiskokiinnityksen ansiosta
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet useiden eri versioiden ansiosta

Ethernet-APL-kytkin prosessiteollisuuteen

Ethernet kenttätasolle asti

Ethernet-APL mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan tiedonsiirron prosessiteollisuudessa. Ethernet-APL-kenttäkytkimen avulla anturit integroidaan Ethernet-verkkoon kaksijohtimisen Ethernet-liitännän kautta. Kenttätason tiedot ovat suoraan käytettävissä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Tiedonsiirto vain yhden johdinparin kautta
  • Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla (alueet 0, 1 ja 2)
  • Pitkien etäisyyksien kattaminen: yhdyskaapelien pituus 1 000 metriin asti ja haarakaapelien 200 metriin asti
  • Kytkin voi kommunikoida myös PROFIBUS PA -laitteiden kanssa
  • Suuri määrä portteja – yhteensä 24 APL-porttia

Edut

  • Suora pääsy anturitietoihin kenttätasolta
  • Kytkentätyö vähenee, koska lisäkaapelointia ei tarvita
  • Monimutkaisuus vähenee, koska alijärjestelmiä tai yhdyskäytäviä ei enää tarvita
  • Kustannustehokas järjestelmän modernisointi olemassa olevan kenttäväyläkaapeloinnin käytön ansiosta

PoE-peruskytkimet

Kenttälaitteiden PoE-syöttö

Power over Ethernet (PoE) -peruskytkimet siirtävät dataa ja sähkövirtaa yhden Ethernet-kaapelin kautta jopa kahdeksalle päätelaitteelle. Valituissa malleissa on lisäksi SFP-portit, jotka tuovat lisää joustavuutta etäisyysvaatimusten mukaan.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Gigabit-peruskytkimet, joissa on jopa kahdeksan PoE-porttia
  • Täyttää IEEE 802.3 af / at / bt -standardin vaatimukset
  • Jopa 240 W:n tehobudjetti
  • QoS-priorisoidut ilmoitukset (Quality of Service)
  • Saatavana versio, jossa on korkea kotelointiluokka IP67

Edut

  • Tietoliikenteen priorisointi: vakaampi verkko ja parempi järjestelmäkäytettävyys
  • Useita eri versioita –joustavat käyttömahdollisuudet
  • Hyvää suorituskykyä sovelluksiin, joissa vaaditaan suurta tiedonsiirtonopeutta

REG-kytkimet rakennusasennukseen

Tilaa säästävä ja helppo asennus

REG-muotoiset peruskytkimet voidaan integroida suoraan sähköasennuksen jakokaappeihin niiden helpon ja tilaa säästävän asennuksen ansiosta. Rakennuksen verkottaminen on helppo toteuttaa vankkojen ja tehokkaiden verkkokomponenttien avulla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • REG-muoto
  • Power over Ethernet (PoE) -versiot, joiden teho on jopa 30 W porttia kohti
  • Tukee energiatehokasta Ethernet-yhteyttä
  • Erittäin suuri nopeus Gigabit-tuen ansiosta

Edut

  • REG-muodon ansiosta asennustyöt ja tilantarve ovat mahdollisimman vähäiset
  • Vähäisempi kaapelointitarve: liitäntälaitteet saavat tehonsyötön suoraan PoE:n kautta
  • Nopea käyttöönotto plug & play -toiminnolla
  • Helppo käyttää, koska konfigurointia ei tarvita

Hallittavat kytkimet suuriin vaatimuksiin

Käyttö kriittisissä infrastruktuureissa

Raptor-kytkimet mahdollistavat luotettavan ja turvallisen toiminnan äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Raptor-valikoima täyttää IEC 61850-3- ja IEEE 1613 -standardien korkeat vaatimukset. Kytkimet soveltuvat erinomaisesti kriittisen infrastruktuurin ja energiahuollon sovelluksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Skaalautuva alusta muuttuvia suorituskyky- ja kokoonpanovaatimuksia varten
  • Suuri liitäntätiheys ja monipuolinen valikoima tiedonsiirtomoduuleja
  • Joustavat vakiomalliset 19" teline- tai DIN-kiskoasennusvaihtoehdot

Edut

  • Luotettavat hallittavat kytkimet, jotka täyttävät kriittisten infrastruktuurien korkeat vaatimukset
  • Suorituskykyinen toiminta myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa IEC 61850- ja IEEE 1613 -sertifioinnin ansiosta
  • Laajat turvatoiminnot suojaavat kriittisiä infrastruktuuriverkkoja

Hallittavat TSN-kytkimet

Reaaliaikakykyiset Ethernet-verkot

Hallittavilla TSN-kytkimillä rakennat sovelluksia, joissa on tarkka aikasynkronointi. Näin varmistat reaaliaikaisen tiedonsiirron ja paremman käytettävyyden automaatioverkoissa. Saatavana on nyt myös uusia kuituyhteydellä varustettuja versioita.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Tarkka aikasynkronointi (IEEE 801.2AS ja IEEE 1588v2) ja Frame Preemption (IEEE 802.1Qbu)
  • CC-Link IE TSN -profiilin tuki
  • Stream Management PROFINETin kautta
  • Siinä on kaikki hyväksi havaitut FL SWITCH 2300 -ominaisuudet

Edut

  • TSN-kytkimet lisäävät teollisuusverkkojen suorituskykyä, kestävyyttä ja käytettävyyttä
  • Laajat uudet mahdollisuudet aikakriittisten sovellusten rakentamiseen
  • Voidaan käyttää klassisissa sovelluksissa, eikä laitetta tarvitse vaihtaa TSN:n tulevan käyttöönoton yhteydessä

Peruskytkimet


Phoenix Contactin teollisuuden peruskytkimiä on saatavilla eri porttimäärillä ja kapearakenteisina. Käyttökohteesta riippuen saatavilla on peruskytkimiä eri toiminnoilla.

  • Vakiosovelluksia varten: 1000-sarjan peruskytkimien ylivoimaisia ominaisuuksia ovat niiden kompakti rakenne ja joustavat asennusmahdollisuudet. 1100-versioissa on myös gigabit-alueen tiedonsiirtonopeudet. FL SWITCH 1000 -kytkimet voidaan asentaa myös litteästi kytkentäkaappiin tai seinämään kiinnitystarvikkeiden avulla.
  • Kenttäasennukseen: Sarjat 1600 ja 1700 kestävät erityisen hyvin ympäristön vaikutuksia.
  • 19": 1800- ja 1900-sarjojen peruskytkimet soveltuvat erinomaisesti datakeskuksiin ja valvomoihin.
  • Power over Ethernet (PoE): 1000-sarjan PoE-peruskytkimet siirtävät dataa ja sähkövirtaa yhden Ethernet-kaapelin kautta jopa kahdeksalle päätelaitteelle.

Hallittavat kytkimet yleisiin automaatiosovelluksiin


2000- ja 5900-tuoteperheiden hallittavien kytkimien helpon käyttöönoton ja useiden versioiden ansiosta Ethernet-verkon hallinta on kustannustehokasta. Laajennettujen toimintojen lisäksi ne mahdollistavat myös tiedonsiirron kuitukaapelin kautta, ja ne on varustettu lukuisilla turvaominaisuuksilla.

  • DIN-kiskoasennus: 2000-, 2100-, 2200- ja 2300-mallit asennetaan DIN-kiskoon perinteisellä tavalla.
  • 19": 5900-tuoteperheen kytkimet soveltuvat telineasennukseen ja muodostavat ihanteellisen rajapinnan OT:n ja IT:n välille.
  • Reititystoiminnolla: 2000-tuoteperheen NAT-versioiden avulla koneet tai järjestelmät, joilla on sama IP-osoitealue, on helppo liittää ylemmän tason verkkoon. Niissä yhdistyvät kytkentä ja reititys vain yhdessä DIN-kiskoon sijoitettavassa laitteessa.
  • Kenttäasennus: Kotelointiluokan IP67 ansiosta 2600- ja 2700-versiot soveltuvat kenttäkäyttöön ja ovat erityisen kompakteja ja kestäviä.

Saatavilla on myös valittuja versioita, jotka tukevat uusimpia tiedonsiirtostandardeja:

  • FL SWITCH TSN 2300 ja FL SWITCH 5900 tukevat Time Sensitive Networking (TSN) -toimintoa reaaliaikaisten Ethernet-verkkojen toteuttamiseksi.
  • Single Pair Ethernet -kytkin tukee SPE-standardia 10 BASE-T1L ja mahdollistaa siten yhtenäisen IP-pohjaisen tiedonsiirron kenttätasolle asti.
  • Ethernet-APL-kytkin mahdollistaa suoran kaksijohtimisen Ethernet-liitännän antureille tai kenttälaitteille prosessitekniikan sovelluksissa ja räjähdysvaarallisilla alueilla.

Hallittavat kytkimet suuriin vaatimuksiin


(Kriittisen) infrastruktuurin sovelluksia varten on saatavana erityisiä kytkinvaihtoehtoja, jotka täyttävät alan erityissertifioinnit ja -standardit.

  • Energia-ala: Modulaariset Raptor-kytkimet on suunniteltu kriittisen infrastruktuurin ja energia-alan korkeisiin vaatimuksiin. Ne tarjoavat turvallisia, luotettavia ja suorituskykyisiä verkkoyhteyksiä vaativissa ympäristöissä, ja niille on ominaista laajat turvallisuustoiminnot ja IEC 61850 -sertifiointi.
  • Infrastruktuurisovellukset: 3000- ja 4000-sarjan hallitut kytkimet ovat paras valinta. Niissä yhdistyvät laajat diagnostiikka-, suorituskyky- ja turvallisuustoiminnot.
  • PoE-sovellukset: PoE-vaihtoehtoja on saatavana datan ja virran syöttöä varten vain yhden Ethernet-kaapelin kautta.

Verkonhallintaohjelmisto


FL Network Manager

FL Network Manager helpottaa konfigurointia ja laiteohjelmiston hallintaa

FL Network Manager -verkonhallintaohjelmistolla verkon käyttöönotto sujuu nopeasti ja helposti. Ohjelmisto tukee sinua seuraavissa vaiheissa:

  • Olemassa olevan verkon skannaus
  • IP-osoitteistus ja laitekonfigurointi
  • Monen laitteen konfigurointi
  • Konfigurointitiedoston käsittely
  • Laiteohjelmiston päivitys
  • SNMP-skriptaus