Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Řešení pro kolejová vozidla

Trvale bezpečná kolejová vozidla Jsme vaším kontaktním partnerem pro veškerá kolejová vozidla

Všude tam, kde je třeba zásobovat systémy a produkty v kolejových vozidlech energií nebo rozvádět signály a data, nacházejí uplatnění komponenty dodávané společností Phoenix Contact. Naše produkty se vyznačují vysokou spolehlivostí a bezpečností. Navíc jsou vhodné pro instalaci v omezených prostorech.

Naše aplikace pro kolejová vozidla


Prostorově úsporná spojovací technika ve vlaku

Prostorově úsporné spojování

U moderních kolejových vozidel se zvyšují požadavky na užitnou plochu a jiízdní komfort. Zároveň je k dispozici stále méně místa pro potřebnou instalaci, např. pro informační a zábavní systémy, systémy poskytující informace cestujícím, osvětlení, klimatizaci a dveřní systémy. Společnost Phoenix Contact nabízí řešení v oblasti spojovací techniky, která jsou ideální pro prostorově úsporné elektrické propojování, a to s různými počty pólů, průřezy vodičů a možnostmi montáže.

Bezpečný přenos dat v železničním průmyslu

Bezpečný přenos

Vlaky jsou stále častěji vybavovány datovými sítěmi, které zajišťují výměnu informací a přebírají některé úkoly z oblasti řízení. Kulaté konektory, které se pro tento účel používají, musí nejen odpovídat zvýšeným požadavkům železničního průmyslu, ale také umožňovat jednoduchou a bezpečnou instalaci. Montéři, kteří instalují velký počet vedení, očekávají možnost rychlých montážních postupů, ideálně bez nutnosti použití nářadí. Tato očekávání obzvláště dobře splňuje systém M12 push-pull od společnosti Phoenix Contact. Portfolio specifických produktů určených pro železniční průmysl uzavírají těžké průmyslové konektory.

Nepříznivé povětrnostní podmínky při provozu kolejových vozidel

Trvalé označování

Řešení pro označování kolejových vozidel musí být spolehlivá a stabilní. Podstatnou roli sehrává také protipožární ochrana. Řešení MARKING system společnosti Phoenix Contact poskytuje veškeré aplikace potřebné pro odpovídající označování v železničním průmyslu. Můžete vybírat ze 2 000 řešení pro označování, která neobsahují halogeny a jsou optimalizována pro protipožární ochranu, více než 10 různých tiskových systémů a 3 technologií popisování.

Stabilní napájení pro systémy kolejových vozidel

Spolehlivé zásobování

Vlaky jsou již zpravidla vybaveny stejnosměrným napětím. Toto napětí však musí být převáděno na napětí použitelné pro koncová zařízení nebo stabilizováno proti kolísání. Navíc je v oblasti železniční techniky nutné dodržovat požadavky na teplotu, protipožární ochranu (EN 45545-2), elektromagnetickou kompatibilitu, odolnost proti vibracím a vlivům okolního prostředí a také další požadavky stanovené normou EN 50155. Společnost Phoenix Contact nabízí řešení pro napájení ze sběrnicových systémů s rozdílnými hodnotami stejnosměrného napětí. Tato řešení umožňují zásobovat uzavřené televizní okruhy, informační a zábavní systémy, dveřní systémy, klimatizaci nebo podobné zátěže.