Zásuvné řadové svornice COMBI

Zásuvné svornice pro kolejová vozidla

Zásuvné řadové svornice umožňují časově úspornou a modulární konstrukci vašeho systému kolejových vozidel. Jsou dostupné se šroubovou a pružinovou technologií a technologií rychlého připojení až do průměru 6 mm² a 41 A. Toto portfolio je doplněno různými základními svornicemi, průřezy a obsáhlým programem příslušenství.

Řadové svornice push-in s bočním připojením vodiče

Řadové svornice push-in s bočním připojením

U plochých rozvodných skříní nebo železničních instalací za kryty a meziprostory není vedení kabelů čelním připojením často možné. Pokud byste přesto nechtěli upustit od technologie push-in, musíte použít řadu PTV. Tato řada spojuje všechny výhody klasické technologie připojení push-in a bočního připojení vodiče.

Řadové svornice s pružinovým připojením power-turn

Zapojení výkonové techniky přípojkou power-turn

I přesto, že je u silového vedení v kolejových vozidlech i nadále velmi rozšířeno šroubové připojení, byly pro kabelové připojení až do 185 mm² a 309 A vyvinuty inovativní svorky power-turn s pružinovým připojením. Vedle čepového nebo šroubového připojení se alternativně vodiče bezpečně připojí silou pružiny. Použití momentového nástroje ani kulatého kabelového oka není nutné. Díky tomu jsou svornice vhodné i pro rychlou a flexibilní výměnu v kolejových vozidlech.

Funkční svornice CLIPLINE complete

Funkční svornice pro aplikace kolejových vozidel

Téměř v každém kolejovém vozidle se nacházejí funkční svornice, které se používají pro spínací úlohy k úpravě signálu, jištění proudových obvodů nebo pro účely odpojení, zkoušení a měření. Program CLIPLINE complete zahrnuje všestranné funkční svornice pro železniční průmysl. Velmi často se používají svornice s elektronickou součástkou, jako jsou dioda nebo rezistor. Tato součástka je volitelně integrována ve svorce nebo je umístěna vně v držáku komponent.