Napájecí zdroje pro vlaky

Řešení napájení pro kolejová vozidla

Naše portfolio řešení napájení pro kolejová vozidla zahrnuje napájecí zdroje, měniče DC/DC, zdroje nepřerušovaného napájení, akumulátory energie a moduly redundance. Tato zařízení poskytují vysokou dostupnost díky vysokým hodnotám MTBF, robustnímu provedení a preventivní kontrole funkcí prostřednictvím signálních kontaktů. V závislosti na typu zařízení jsou splněny důležité normy a požadavky na kolejová vozidla, jako jsou normy EN 50155, EN 61373 a EN 45545-2 a také desky s plošnými spoji s ochranným lakováním.

Elektronické přístrojové jističe pro vlaky

Elektronické přístrojové jističe pro kolejová vozidla

Elektronické přístrojové jističe nabízejí na rozdíl od konvenčních jističů systematické výhody pro aplikace v kolejových vozidlech:

  • Jejich vypínací charakteristika je ideálně přizpůsobena napěťovému chování spínaného síťového zdroje. Proto se nemusí používat napájecí rezervy.
  • Elektronické jističe jsou až o 60 % užší a díky nastavitelnému jmenovitému proudu je lze flexibilně přizpůsobit aplikaci.
  • Vstup resetu umožňuje zkrácení dob výpadku a umístění mimo pracovní oblast strojvedoucího.
  • Integrované dálkové hlášení umožňuje nepřetržité sledování stavu jističe bez potřeby drahých přídavných modulů.

To umožňuje maximálně flexibilní provedení vlaku.

Vazební relé pro kolejová vozidla

Relé pro kolejová vozidla

Vazební relé od společnosti Phoenix Contact jsou certifikována podle normy DIN EN 50155 a splňují speciální požadavky pro železniční průmysl. Odolávají extrémním teplotám a díky pružinové svorce nabízejí navíc vysokou odolnost vůči rázu a vibracím.