Inovativní popisovací systémy
Nabízíme vhodný označovací systém pro všechny vaše požadavky na aplikaci, místo použití a odolnost značení – laserový popisovací systém, tiskárnu UV LED nebo tiskárnu s termosublimačním tiskem. S našimi inovativními stacionárními a mobilními popisovacími systémy vytvoříte označení přesně tam, kde je třeba. V případě potřeby tak můžete vytisknout vhodný popisek např. přímo na místě v hale údržby. S modulárním popisovacím systémem THERMOMARK E SERIES můžete nyní svůj označovat ještě efektivněji.
Smršťovací bužírky pro vodiče a kabely v instalacích kolejových vozidel
Smršťovací bužírky typu WMS-2 HF jsou ideální pro železniční aplikace. Jsou bezhalogenové, odpovídají stupni nebezpečí HL1 až HL3 a splňují požadavky R22 až R24 normy DIN EN 45545-2. Navíc jsou dimenzovány pro široký teplotní rozsah.
Držáky označení a kovové štítky pro železniční techniku
Pomocí označovačů kabelů produktové řady PATG HF můžete označovat vodiče a kabely při instalaci v kolejovém vozidle. Zpracovaný TPU splňuje třídu protipožární ochrany UL 94 V0 a je dimenzován pro široký teplotní rozsah. Pro popisování doplníte označovače kabelů PATG HF vkládacími štítky ve formátu UniCard.
Naše kovové štítky k označování vodičů a kabelů a také ke značení přístrojů a zařízení jsou extrémně robustní a odolné vůči povětrnostním vlivům.
Označovací materiály ve formátu UniCard
Ať už popisujete svorky, vodiče, kabely, nebo přístroje – z našich označovacích materiálů ve formátu UniCard si vždy vyberete vhodný materiál k použití v kolejových vozidlech. Formát UniCard je základem produktových řad UC a UCT a lze jej popisovat pomocí tiskáren karet. Produktová řada UCT je navíc kompatibilní se všemi třemi technologiemi tisku. Obě produktové řady odpovídají stupňům nebezpečí HL1 až HL3 a dosahují úrovně požadavků R22 až R24 normy DIN EN 45545-2.
Ruční nářadí a automaty pro instalace ve vlacích
Ať již ručně nebo automaticky – máme vhodné řešení pro zpracovatelské kroky řezání, odizolování, lisování, montáž a měření. Kromě standardního nářadí a automatů vám prostřednictvím svého rozsáhlého programu nářadí nabízíme také speciální ruční nářadí pro specifické úkoly v železničním průmyslu.