Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Rychlé a jednoduché popisování při údržbě vlaku Při údržbě kolejových vozidel můžete použít naše mobilní tiskárny a vytvářet náhradní označení přímo na místě. Popisovací aplikace umožňuje jednoduchou obsluhu. Naše vhodné smršťovací bužírky jsou certifikovány podle normy EN 45545-2 a lze je snadno a trvale označovat.

Oprava vlaku

Rychlé a bezproblémové popisování při údržbě vlaku

Použití

Při údržbě vlaků může být nutné obnovit nebo doplnit popisky. To samozřejmě nelze plánovat předem a nelze dopředu vytisknout chybějící popisky. Aby bylo možné vytvořit adekvátní náhradu popisku, musel by personál údržby urazit dlouhé vzdálenosti do místa instalace stacionárního popisovacího zařízení.

Řešení

Mobilní tiskové systémy k použití při údržbě kolejových vozidel

Mobilní tiskové systémy k použití při údržbě kolejových vozidel

Pro tyto úlohy je mimořádně vhodný profesionální mobilní tiskový systém THERMOMARK GO. Pracovníci údržby používají mobilní koncové zařízení a zadávají chybějící označení do označovací aplikace od společnosti Phoenix Contact. Po krátkém vizuálním porovnání je tisková úloha bezdrátově odeslána do systému THERMOMARK GO a ihned natisknuta na smršťovací bužírku podle normy EN 45545-2. Identifikace provozních prostředků je tak opět kompletní a provedení údržby časově úsporné.

Phoenix Contact Headquarters
Označování a nářadí pro instalace ve vlacích

Označování a nářadí pro kolejová vozidla

Více informací o vhodných produktech: