Těžké konektory pro vozové přechody
Pouzdra HEAVYCON HPR a ADVANCE jsou speciálně určena k venkovnímu použití v kolejových vozidlech. Díky robustnímu provedení se stupněm krytí IP68/IP69K chrání namontované modulární kontaktní vložky nebo vložky s pevnými póly. Tyto konektory splňují náročnější požadavky železničního průmyslu. Zajišťují trvalé a bezporuchové připojení elektrických kabelů a přenosy dat jak ve vnitřních aplikacích, tak ve vozových přechodech.
Zastříknuté kabely M12 pro kolejová vozidla
Řada M12 RAIL od společnosti Phoenix Contact obsahuje kabeláž snímače / akčního členu v kódování A, kabeláž sítí ethernet a PROFINET ve 4pólovém provedení s kódováním D a vodiče s kódováním X pro vysoké přenosové rychlosti (10 GBit/s). Tyto materiály splňují požadavky protipožární ochrany normy DIN EN 45545-2, a mohou být proto bez problémů použity v kolejových vozidlech.
M12 PUSH-PULL pro železniční techniku
Konektory M12 s technologií push-pull zajistíte jednoduše a bezpečně jedním cvaknutím. Díky rychlospojkám jsou konektory zvlášť vhodné pro aplikace v kolejových vozidlech, kde musí odolávat velkému namáhání rázy nebo vibracemi. Speciální pružina zajišťuje i při extrémním mechanickém namáhání spolehlivé 360° připojení stínění.
Osaditelné konektory s ochranou EMC
Rychlé propojení různých délek vedení přímo na místě: Naše osaditelné konektory s přípojkou push-lock, zářezovým spojem QUICKON (IDC) nebo lisovaným spojem jsou testovány a určeny pro železniční průmysl. Všechny konektory jsou k dispozici ve stíněném provedení. V oblasti kolejových vozidel s vysokým zatížením EMC je to důležité kritérium.