Dostupnost informačních a zábavních systémů pro cestující Cestující očekávají, že informace, které jsou pro ně určeny, budou trvale dostupné a že během cesty budou k dispozici stabilní sítě společně s nabídkou digitálních médií. Naše datová a signální kabeláž, která je kompatibilní s železniční dopravou, zaručuje potřebnou vysokou rychlost přenosu dat 10 GBit/s. Rychlospojka splňuje vysoké požadavky na odolnost proti rázům a vibracím v kolejových vozidlech. Umožňuje rovněž rychlé, bezpečné zasouvání i v omezených prostorových podmínkách
Spolehlivá dostupnost informačních a zábavních systémů pro cestující
Použití
Cestující očekávají stále se rozšiřující nabídku poskytovaných dat jakéhokoli druhu. Cestující v železniční dopravě důvěřují dostupnosti informačních systémů pro cestující a informačních a zábavních systémů v kolejových vozidlech a na nádraží. Cestující očekávají spolehlivý přístup k internetu ve vlaku nebo v tramvaji a také rychle dostupné cestovní informace.
Řešení
Bezpečné mechanické a elektrické připojení pro železniční vozidla
Konektory M12 push-pull
Pro výměnu dat a signálu nabízí společnost Phoenix Contact konektory a kabely, které zaručují bezpečné komunikační spojení. Díky rychlospojce push-pull se konektory M12 zajistí jediným zacvaknutím. Splňují rovněž vysoké ekologické a materiálové požadavky specifické pro železnici.
Konektory pro kolejová vozidla
Více informací o vhodných produktech: