Bezporuchové a stabilní napájení řídicí techniky vlaků U kolejových vozidel je nutno zamezit kolísání a přerušování napětí. Nabízíme měniče DC/DC pro běžné úrovně napětí používané různými typy vlaků. Jsou redundantně propojené a bez vzájemné vazby, díky čemuž poskytují vysokou dostupnost. Jsou certifikovány pro železniční aplikace podle norem EN 50155, EN 61373 a EN 45545-2.

Vlak – dopravní technika

Bezporuchové a stabilní napájení řídicí techniky vlaků

Použití

Řídicí technika ve vysokorychlostních vlacích je napájena 110 V DC. Kratší vlaky, které mají méně elektrických spotřebičů, jsou obvykle napájeny 24 V DC. Vedení a konektory způsobují pokles napětí. V provozu se může vyskytnout kolísání napětí nebo dokonce krátkodobé přerušení v rozsahu milisekund. Navíc může docházet k rušení EMC vedené ve vodičích.

Řešení

Měniče DC/DC pro stabilní napájení v kolejových vozidlech

Měniče DC/DC, spínané i redundantně, pro nepřerušitelné napájení ve všech typech vlaků

K tomu se používají měniče DC/DC v kolejových vozidlech. Oddělují od těchto vlivů řídicí komponenty a poskytují stabilizované napětí. Společnost Phoenix Contact nabízí zařízení pro převod 110 V DC, 72 V DC a 24 V DC vždy na 24 V DC. Mají široký rozsah vstupního napětí podle normy EN 50155 a splňují speciální požadavky v železničním průmyslu.
U kolejových vozidel hraje velmi důležitou roli vysoká dostupnost napájení důležitých vlakových systémů. Paralelně zapojené měniče DC/DC vždy s následně zapojenými moduly redundance zajišťují vysokou dostupnost. Zaručují také nezbytné odpojení v případě chyb měničů DC/DC na výstupní straně.

Phoenix Contact Headquarters
Napájecí zdroje pro vlaky

Napájecí zdroje pro kolejová vozidla

Více informací o vhodných produktech: