Elektrické zkoušky k uvedení vlaků do provozu Normy EN 50215 a EN 50343 kladou vysoké požadavky na instalaci a zkoušení elektrických kabelů v železničních vozidlech. Kompaktní rozvodné bloky s oddělovací funkcí podporují metrologické požadavky. Umožňují snadné odpojování záporných kabelů pro účely testování a měření a slučují funkci rozvádění napětí a odpojovacích svorek v jedné prostorově úsporné součásti.
Elektrické zkoušky k uvedení vlaků do provozu
Použití
Uvedení do provozu je nedílnou součástí fáze výroby kolejových vozidel. V této fázi se vozidlo důkladně testuje, než je vlak vyexpedován a uveden do služby. Normativní požadavky, jako EN 50215 a EN 50343, a případné požadavky zákazníků vyžadují přísný testovací program. V konkrétní testovací fázi se stále znovu provádějí elektrické zkoušky, přičemž musí být zčásti odpojeno záporné napětí jednotlivých zařízení.
Řešení
Kompaktní funkční bloky s oddělovací funkcí pro snadné elektrické zkoušky kolejových vozidel
Rozpojovací svornice jsou pro tuto úlohu velmi užitečné. Umožňují oddělení cesty za účelem testování a měření nebo během vyhledávání chyb, aniž by bylo nutné odpojit připojený vodič. S funkčními bloky PTFIX lze tento úkol realizovat ještě kompaktněji. Záporný pól z napájecího zdroje se připojí k napájecímu kontaktu. Vzájemně spojené výstupy lze odpojovat a připojovat jednotlivě.
Rozvaděč napětí pro kolejová vozidla
Více informací o vhodných produktech: