Flexibilní integrace elektrických spínacích úloh do konstrukce vlaku Pomocí zásuvných komponent lze funkční rozšíření snadno a modulárně integrovat do techniky připojení vlaku. To umožňují držáky komponent umístěné přímo na nosné liště. Zásuvné součásti také zjednodušují údržbu a analýzu chyb na kolejovém vozidle.
Flexibilní integrace elektrických spínacích úloh do konstrukce vlaku
Použití
Elektrické úlohy spínání a instalační technika ve vlacích jsou stále náročnější. K tomu jsou zapotřebí komponenty, které již v konstrukční fázi umožňují maximální flexibilitu v místě instalace, dobře se s nimi manipuluje při vestavbě a jejich provoz je téměř bezúdržbový.
Při spínání pohonů pantografů se vyžadují mj. tzv. ochranné diody, které brání indukčnímu napětí. Tyto diody by měly být instalované co nejblíže pohonu. Podléhají však přirozenému opotřebení. Proto je nezbytné, aby bylo možné je rychle a jednoduše vyzkoušet, popř. vyměnit.
Řešení
Pro odborné použití diod nebo odporů jsou nejvhodnější svornice elektronického prvku s výměnnými držáky komponent. Tyto řadové svornice jsou dostupné i pro větší komponenty s vyšším ztrátovým výkonem, které jsou optimalizovány pro požadavky železničního průmyslu.
Prostřednictvím zásuvných řadových svornic lze také flexibilně integrovat funkce do spojovací techniky vlaku. Umožňují rychlou výměnu modulů a přístrojů zabezpečenou proti nesprávnému zapojení. Tyto svornice samozřejmě splňují normu EN 61373 v jakékoli montážní poloze.
Řadové svornice pro kolejová vozidla
Více informací o vhodných produktech: