Zásobování energií u stavebních vlaků provádějících údržbu Vlaky provádějící údržbu musí být stabilně zásobovány proudem. Poskytneme vám modulární stavebnicový systém pro zdroj nepřerušovaného napájení. UPS má bezúdržbový akumulátor energie s dlouhou životností a je odolný proti nárazům a vibracím v souladu s požadavky norem EN 50155/EN 61373.

Údržba železničních tratí

Napájení stavebních vlaků provádějících údržbu energií

Použití

Napájení zařízení a strojů ve stavebních vlacích energií se obvykle provádí prostřednictvím třífázových generátorů. Určité spotřebiče, jako např. řídicí jednotky nebo nouzové osvětlení, mohou vyžadovat zdroj nepřerušeného napájení.

Řešení

Zdroj nepřerušeného napájení pro kolejová vozidla

Modulární stavebnicový systém k zásobování stavebních vlaků energií

Společnost Phoenix Contact pro tyto účely nabízí řešení tvořené modulárním stavebnicovým systémem:

  • Robustní konektory fungují jako robustní rozhraní.
  • Napájecí zdroj převádí třífázový proud na 24 V DC.
  • Dodatečně je připojen zdroj nepřerušeného napájení s lithium-iontovým akumulátorem jako akumulátorem energie nebo alternativně bezúdržbový vysoce výkonný kondenzátorový akumulátor.
  • Elektronické přístrojové jističe chrání jednotlivé zátěžové obvody před přetížením a zkratem. Selektivním vypnutím vadných cest se chrání napájecí napětí pro paralelní spotřebiče. Prostřednictvím vstupu resetu lze aktivované jističe resetovat i na dálku.
  • Signální kontakty umožňují obsluze zařízení provádět podrobné monitorování komponent.
  • Stavebnicový systém doplňují popisovací štítky z ušlechtilé oceli.

U modulů je k dispozici zkouška rázem a vibrační zkouška podle normy EN 50155 / EN 61373. Požadavky na požární ochranu podle normy EN 45545-2 splňují zařízení již sama nebo jsou, jako např. u akumulátorů energie, zajištěny pomocí speciálního pouzdra pro omezení požárního zatížení.

Phoenix Contact Headquarters