DNV
ID schválení: TAE000010TcULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
ID schválení: LR2371832TANK
ID schválení: 22ME0007BV
ID schválení: 25278/C1 BVVDE Povolení značek
ID schválení: 40032222Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
ABS
ID schválení: 21-2192245-PDANK
ID schválení: 14ME0912Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-66980Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
ID schválení: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID schválení: IECExPTB10.0021UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Jen ohebné vodiče | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Jen tuhé vodiče | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |
UL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 20 A | 26 - 12 |
ATEX
ID schválení: PTB09ATEX1111UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Jen ohebné vodiče | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Jen tuhé vodiče | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |