Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PT 2,5-PE/L/L/L - Vícepatrová svornice
1336407

Vícepatrová svornice, počet přípojek: 8, počet pólů: 4, typ připojení: Svorky Push-in, Přípojka ochranného vodiče, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, typ připojení: Svorky Push-in, Průchozí patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty