STP 5-2
-
Nosiče štítků
0800967
Nosiče štítků, připevnitelný do dvoupatrové pružinové svornice STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, popisovatelný pomocí UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 nebo ZBF 5, šedá, nepopsaný, způsob montáže: zasunout, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 5 mm
Detaily výrobku
| Šířka | 5,00 mm |
| Výška | 24,90 mm |
| Hloubka | 28,60 mm |
| Textové pole | |
| Šířka textového pole | 5 mm |
| Výška textového pole | 10,5 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
| Materiál základního prvku | PA |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
| Obsažené látky | bez obsahu silikonu a halogenů |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C |
| Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
| Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % |
| Způsob montáže | zasunout |
| Objednací číslo | 0800967 |
| Ks/bal. | 100 Kus |
| Minimální objednané množství | 100 Kus |
| Prodejní kód | BG2 |
| Kód výrobku | BG211A |
| GTIN | 4017918138776 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 0,467 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,467 g |
| Číslo celní sazby | 39269097 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
UCT-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0828744
-
UC-TM 5 - Značkovače pro svorky 0818108
-
UC-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0818153
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1050004
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Proužky označovacích štítků 1051867
-
ZB 5,LGS:1-9 - Proužky označovacích štítků 1050127
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050017
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 0800035
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050033
-
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. - Proužky označovacích štítků 1050059
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 1050415
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - Proužky označovacích štítků 1050091
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 0800019
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050020
-
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1052811
-
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1052824
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 5060906
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808668
-
ZB 5 CUS - Proužky označovacích štítků 0824962
-
UC-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824581
-
UCT-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829595
-
ZBF 5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810863
-
UC-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824638
-
UCT-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829658
Vaše výhody
Popisovací plochy propojených vícepatrových svorek se nosiči štítků zvětší
Nosiče štítku se podle provedení zasouvají do uchycení na horní úrovni svorek
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno