PT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R OG
-
Řadová svornice elektronického prvku
3210271
Řadová svornice elektronického prvku, s integrovanou diodou 1N4007, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 0,5 A, počet přípojek: 4, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: oranžová
Detaily výrobku
Všeobecně | Maximální proud je určován diodou. Vestavěno: dioda 1N 4007, závěrné napětí: 1300 V, trvalý mezní proud: 0,5 A. |
Typ produktu | Svornice elektronického prvku |
Počet přípojek | 4 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,77 W |
Počet přípojek na jedno patro | 4 |
jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
1. Patro | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 8 mm ... 10 mm |
válečkový kalibr | A3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² |
Jmenovitý proud | 0,5 A |
Zatěžovací proud maximální | 0,5 A (u průřezu vodiče 4 mm² (tuhého)) |
Jmenovité napětí | 800 V |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
1. Patro Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Šířka | 5,2 mm |
Šířka krytu | 2,2 mm |
Výška | 72 mm |
Hloubka | 35,3 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 36,8 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 44,3 mm |
Barva | oranžová (RAL 2003) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3210271 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2272 |
GTIN | 4046356913805 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 10,711 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 10,711 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250114 |
ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2e07b4b9-eb66-4077-993e-7b7268bc3864 |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBS 2-5 - Zástrčný můstek 3030161
-
FBS 3-5 - Zástrčný můstek 3030174
-
FBS 4-5 - Zástrčný můstek 3030187
-
FBS 5-5 - Zástrčný můstek 3030190
-
FBS 10-5 - Zástrčný můstek 3030213
-
FBS 20-5 - Zástrčný můstek 3030226
-
FBS 50-5 - Zástrčný můstek 3038930
-
FBSR 2-5 - Zástrčný můstek 3033702
-
FBSR 3-5 - Zástrčný můstek 3001591
-
FBSR 4-5 - Zástrčný můstek 3001592
-
FBSR 5-5 - Zástrčný můstek 3001593
-
FBSR 10-5 - Zástrčný můstek 3033710
-
FBS 2-5 BU - Zástrčný můstek 3036877
-
FBS 3-5 BU - Zástrčný můstek 3036880
-
FBS 4-5 BU - Zástrčný můstek 3036893
-
FBS 5-5 BU - Zástrčný můstek 3036903
-
FBS 10-5 BU - Zástrčný můstek 3036916
-
FBS 20-5 BU - Zástrčný můstek 3036929
-
FBS 50-5 BU - Zástrčný můstek 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Redukční můstek 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Redukční můstek 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Redukční můstek 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Redukční můstek 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Redukční můstek 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Redukční můstek 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Redukční můstek 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Redukční můstek 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Redukční můstek 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Redukční můstek 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Redukční můstek 3030900
-
ATP-ST QUATTRO - Oddělovací deska sekcí 3030815
-
D-ST 2,5-QUATTRO - Koncová krytka 3030514
-
DS-ST 2,5 - Segment krytu 3036602
-
STP 5-2-ZB - Nosiče štítků 3037643
-
GBS 5-25X12 - Štítek k označení skupiny pro značení svorek 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Štítek k označení skupiny pro značení svorek 0809298
-
D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG - Koncová krytka 3030513
-
CEC 2,5 - Záslepka 3062757
-
WS PT 2,5 - Výstražný štítek 1029026
-
WS-DIO PT 2,5 - Výstražný štítek 1029037
-
D-ST 2,5-QUATTRO GN - Koncová krytka 3032059
-
D-ST 2,5-QUATTRO OG - Koncová krytka 3037737
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1050004
-
ZB 5 CUS - Proužky označovacích štítků 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 1050415
-
UC-TM 5 - Značkovače pro svorky 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824581
-
UCT-TM 5 - Značkovače pro svorky 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829595
-
GBS 5-25X5 - Štítek k označení skupiny pro značení svorek 0829126
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
ZBF 5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810863
-
UC-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824638
-
UCT-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829658
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Izolační dutinka 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Izolační dutinka 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Izolační dutinka 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Zkušební adaptér 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Zkušební adaptér 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Zkušební adaptér 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Zkušební adaptér 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Zkušební adaptér 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Zkušební adaptér 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Zkušební adaptér 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Zkušební adaptér 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Zkušební adaptér 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Zkušební adaptér 3035983
-
PS-5 - Zkušební zástrčka 3030983
-
DP PS-5 - Distanční deska 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Zkušební zástrčka 3038723
-
ST-BW - Ovládací nástroj 1207608
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Lisovací kleště 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Lisovací kleště 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Lisovací kleště 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Lisovací kleště 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Lisovací kleště 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Lisovací kleště 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Lisovací kleště 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Lisovací kleště 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Lisovací kleště 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Lisovací kleště 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Lisovací kleště 1212043
-
CRIMPFOX-M - Lisovací kleště 1212072
Vaše výhody
Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno