cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20181123Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Usegroup F | ||||
63 V | 8 A | 24 - 16 |
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 150 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: ICC..-TP1,5/..R3,5, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: světle šedá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,55 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka s bočním vývodem kontaktů vpravo
Typ produktu | Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji |
Produktová řada | ICC..-TP1,5/..R3,5 |
Produktová řada | COMBICON Terminals S |
Počet pólů | 4 |
Rozteč | 3,5 mm |
Počet přípojek | 4 |
Počet řad | 1 |
Počet potenciálů | 4 |
Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
Počet pájecích kolíků na každý potenciál | 1 |
Vlastnosti | |
Jmenovitý proud IN | 8 A |
Jmenovité napětí UN | 150 V |
Jmenovité napětí (III/3) | 63 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 2,5 kV |
Jmenovité napětí (III/2) | 150 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 2,5 kV |
Jmenovité napětí (II/2) | 250 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 2,5 kV |
Technologie připojení | |
Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
Zajištění | |
Druh zajištění | bez |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinové připojení push in |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Délka odizolování | 10 mm |
Způsob montáže | Vlnové pájení |
Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
Pokyny pro zpracování | |
Proces | vlnové pájení |
Údaje o materiálu - kontakt | |
Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Povrchové vlastnosti | galvanicky pocínovaný |
Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (Sn) |
Kovový povrch oblast pájení (povrchová vrstva) | Cín (Sn) |
Kovový povrch oblast pájení (mezivrstva) | Nikl (Ni) |
Údaje o materiálu - pouzdro | |
Barva (Pouzdro) | světle šedá (7035) |
Izolační materiál | PA |
skupina izolačního materiálu | I |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
Údaje o materiálu – ovládací prvek | |
Barva (Ovládací prvek) | oranžová (2003) |
Izolační materiál | PBT GF |
skupina izolačního materiálu | IIIa |
CTI dle IEC 60112 | 275 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Doporučení | Další informace a podrobnější rozměry najdete v sekci Ke stažení. |
Všeobecně | Doporučujeme použít pájecí rám. |
Rozteč | 3,5 mm |
Šířka [w] | 20 mm |
Výška [h] | 22,4 mm |
Délka [l] | 21,03 mm |
Délka pájecího kolíku [P] | 3,55 mm |
rozměry kolíku | 0,6 x 0,8 mm |
Design desky plošných spojů | |
Průměr vyvrtaného otvoru | 1,2 mm |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Opakované připojení a uvolnění | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška tahem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,2 mm² / tuhý / > 10 N |
0,2 mm² / flexibilní / > 10 N | |
1,5 mm² / tuhý / > 40 N | |
1,5 mm² / flexibilní / > 40 N |
Zkouška zahřívání | |
Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Požadavek na zkoušku oteplení | Součet teploty okolí a ohřevu připojovací svorky desky plošných spojů nesmí překročit horní mezní teplotu. |
Krátkodobý výdržný proud | |
Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Izolační odpor | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolační odpor sousedících pólů | > 5 MΩ |
Teplotní cykly | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
skupina izolačního materiálu | I |
Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Izolační pevnost (III/3) | 63 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 2,5 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 1,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 1,6 mm |
Izolační pevnost (III/2) | 150 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 2,5 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 1,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 0,8 mm |
Izolační pevnost (II/2) | 250 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 2,5 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 1,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 1,25 mm |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Zrychlení | 20 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 5 s |
Stárnutí | |
Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (V závislosti na křivce proudové kapacity/zátěžové křivce) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Objednací číslo | 1474479 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHAFA |
GTIN | 4063151887070 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 5,318 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 3,94 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |