ICC20-TP2,5/3R5,0-5015 - Svorka desky plošných spojů
1477220

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 18 A, jmenovité napětí (III/2): 300 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: ICC..-TP2,5/..R5,0, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: modrá, Pin-Layout: Lineární pinning, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka s bočním vývodem kontaktů vpravo

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Uspořádání svornice ortogonálně k desce plošných spojů pro optimální přístupnost v přístrojích namontovaných na nosné liště
Technologie push-in pro rychlé a snadné propojení
Pevné propojení a snížený počet jednotlivých dílů
Volba mezi různými roztečemi
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům