ICS20-F67S-7035
-
Připojovací clona
1287461
Pouzdro na nosnou lištu, Filtr ICS, uzavřený, šířka: 20 mm, výška: 7,25 mm, hloubka: 67,3 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Flexibilní použití díky stavebnicovému systému a jedinečné modularitě způsobu připojení
Standardizovaná připojení jako RJ45, USB, D-SUB a anténní zdířky jako integrovatelné součásti
Optimální využití prostoru a možnost přizpůsobení designu, barev a potisku
Individuální zpracování pro libovolnou technologii připojení
Jednoduchá a rychlá zásuvná montáž osazených desek plošných spojů díky stabilním vodicím lištám