ICC20-TS2,5/3L5,0-7035 - Svorka desky plošných spojů
1380485

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 300 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: ICC..-TS2,5/..L5,0, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: H1L Philipps-Recess s podélnou drážkou, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: světle šedá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,15 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka s bočním vývodem kontaktů vlevo

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Uspořádání svornice ortogonálně k desce plošných spojů pro optimální přístupnost v přístrojích namontovaných na nosné liště
Celosvětově uznávané a osvědčené šroubové připojení
Jednoduchá manipulace v několika krocích
Pevné propojení a snížený počet jednotlivých dílů
Volba mezi různými roztečemi