Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ICS20-F22U-1018 - Připojovací clona
1287385

Pouzdro na nosnou lištu, Filtr ICS, s funkčním výřezem USB, šířka: 20 mm, výška: 7,25 mm, hloubka: 22,4 mm, barva: žlutá (podobné RAL 1018)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Flexibilní použití díky stavebnicovému systému a jedinečné modularitě způsobu připojení
Standardizovaná připojení jako RJ45, USB, D-SUB a anténní zdířky jako integrovatelné součásti
Optimální využití prostoru a možnost přizpůsobení designu, barev a potisku
Individuální zpracování pro libovolnou technologii připojení
Jednoduchá a rychlá zásuvná montáž osazených desek plošných spojů díky stabilním vodicím lištám