Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 16 A (viz křivka snížení výkonu), jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: MSTBT 2,5 HC/..-STP, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5 HC, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici