cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20181123Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
Usegroup F | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 18 A, jmenovité napětí (III/2): 300 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: ICC..-TP2,5/..R5,0, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární pinning, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka s bočním vývodem kontaktů vpravo
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
Usegroup F | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |